Energy Management Service - On-Premises Med Energy Management Service - On-Premises kan du raskt og enkelt komme i gang med lokal energistyring.

Energistyringstjeneste - energimåleutstyr på stedet og energimåleutstyr i EMpro
Energistyringstjenesten - On-Premises i applikasjonen

Ditt lokale energioppfølgingssystem

Samle informasjon om energiflyten i applikasjonen din. Med den påfølgende analysen vil du finne ut hva som først og fremst påvirker energiforbruket ditt.

  • Lag meningsfulle dashbord, spesielt for energistyring
  • Generer diagrammer som gir deg informasjon om ditt nåværende energiforbruk
  • Opprett og beregn dine egne EnPI-nøkkeltall for å generere rapporter
  • Bruk et integrert varslingssystem og finn ut om du bruker for mye energi
Elektroinstallatør med to EMpro-energimålere

En enkel introduksjon

Få et skreddersydd energiovervåkingssystem uten store anstrengelser:

  • Konfigurer det riktige komplette systemet for dine behov. Velg blant et bredt utvalg av måleinstrumenter og annet tilbehør. Dette sikrer at du får det systemet som passer best til dine behov.
  • Motta systemet ditt med Edge PC (EPC) og installert programvare for energiovervåking samt tilbehørskomponenter i et nettverk forberedt av oss.
  • Hvis du er tilkoblet, blir måleinstrumentene automatisk funnet i nettverket. Dette minimerer konfigurasjonsarbeidet.
Flytende ikoner over tastaturet på den bærbare datamaskinen

Den uavhengige strukturen til et energiovervåkingssystem

Stol på vår ekspertise - og vær fortsatt uavhengig

____ Absolutt sikkerhet: Energy Management Service - On-Premises fungerer uten internettilgang og garanterer derfor maksimal sikkerhet. Dataene dine forblir konfidensielle og sikre i bedriften din.
____ Vedlikeholdsfritt: Systemet vårt er utviklet for å fungere jevnt og effektivt uten behov for stadige oppdateringer. Den kontinuerlige videreutviklingen av programvaren gjør at du kan utføre oppdateringer for funksjonsforbedringer.
____ Kostnadseffektivitet: Se frem til en løsning uten tilbakevendende betalinger - uten gjentatte kostnader eller avgifter.
____ Universell kompatibilitet: Du kan også integrere maskinvare fra tredjeparter. Energy Management Service - On-Premises er ikke utelukkende avhengig av våre målere, og gir deg fleksibilitet i valg av enheter. Tredjepartsmaskinvaren er koblet til energiovervåkingssystemet via en datalogger eller en kontroller fra PLCnext Control-serien.
____ Fremtidssikkert: Med en fleksibel og åpen arkitektur er systemet vårt klart for fremtidige utvidelser og tilpasninger i retning av skyen, bygningsstyresystemer og mye mer.

Dashbord og visualiseringer Funksjoner i energiovervåking

Interaktivt bildekart: Forfravisning av EMMAs lokale programvare på en skjerm
Søylediagrammer
Sammenlign for eksempel energiforbruket til ulike avdelinger eller lokasjoner ved hjelp av søylediagrammer.
Søylediagrammer
Linjediagrammer
Linjediagrammer er ideelle for å følge utviklingen i energiforbruket over en viss tidsperiode.
Linjediagrammer
Kakediagrammer
Kakediagrammer kan hjelpe deg med å visualisere andelen energi som forbrukes av ulike enheter eller prosesser.
Kakediagrammer
Sankey-diagrammer
Sankey-diagrammer er spesielt nyttige for å visualisere energiflyten i et system.
Sankey-diagrammer
Trestrukturer
Du kan også bruke programvaren for energioppfølging til å oppsummere data fra ulike målepunkter og vise dem separat i en trestruktur. Du kan for eksempel oppsummere energiforbruket til ulike avdelinger eller lokasjoner og følge utviklingen i energiforbruket over en viss tidsperiode.

Nøkkeltall, rapportering, alarmer Funksjoner i energiovervåking

Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak for beregning av nøkkeltall
Tabellarisk oversikt over nøkkeltall og energiværdier med Energy Management Service - On-Premises
Energistyringstjeneste - lokalt: Skjermbilde for generering av alarmer
Energy Management Service - On-Premises: Skjermopptak for beregning av nøkkeltall

Med Energy Management Service - On-Premises kan du selv opprette og sammenligne nøkkelindikatorer (EnPI-er). Det integrerte formelredigeringsprogrammet er et nyttig verktøy for dette. Det gjør det mulig å beregne eller oppsummere en rekke nøkkeltall og energiverdier. Eksterne eller gamle ytelsesdata importeres som en CSV-fil ved hjelp av importfunksjonen og inkluderes i beregninger eller sammenligninger.

Tabellarisk oversikt over nøkkeltall og energiværdier med Energy Management Service - On-Premises

Nøkkeltall og energiværdier kan opprettes som en rapport for de siste månedene og årene. Du kan enkelt laste ned rapportene og dele dem med andre.

Energistyringstjeneste - lokalt: Skjermbilde for generering av alarmer

Alarmer genereres i systemet hvis definerte karakteristiske verdier overskrides eller ikke nås. Brukerne blir dermed informert i god tid om for høyt energiforbruk eller defekter.

Bruk av Energy Management Service - lokalt på nettbrett og skjermer

Styring av bruk

Energy Management Service - On-Premises kombinerer de grafiske visningsmulighetene med enkel styring av bruken. Definer ulike rettigheter for de ulike brukerne av systemet, og bestem hvilke innstillinger de har lov til å foreta, eller hvilken informasjon de har rett til å se.

Topologi

Systemet rundt Energy Management Service - On-Premises består av målere fra EMpro som er koblet til en EPC via en bryter. Kommunikasjonen etableres via et REST API eller via Modbus/TCP, noe som muliggjør rask og ukomplisert integrering i nettverket ditt. Etter at programvaren er startet, blir enhetene automatisk funnet av EPC i nettverket, noe som gjør tilkoblingen spesielt enkel.

Systemets åpenhet gjør at du kan integrere andre måleinstrumenter parallelt med energimåleutstyret fra Phoenix Contact. Disse Modbus/RTU- og M-Bus-målerne kobles til via dataloggere eller kontrollere i PLCnext Control-serien. Måledataene sendes deretter til EPC-enheten via Modbus/TCP. Dette gjør det enkelt å overføre og vise energidata, strømningshastighet, temperatur og trykk i Energy Management Service - On-Premises.

Topologi som et eksempel på en applikasjon for energiovervåking basert på Energy Management Service - On-Premises