Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Dataintegrasjon via programmeringsgrensesnittet REST

Programmerer med notebook ved utvikling av anvendelse

Nettjenester spiller en avgjørende rolle for bedriftenes vekst i en digital verden. Programmeringsgrensesnittet REST i feltutstyr bidrar til praktisk tilgjengelighet av dataene som en betydelig forutsetning for oppbygging av gjennomgående applikasjonsstrukturer.

To mennesker i samtale rundt kravene til dataintegrering i en fabrikkhall

Datatilgjengelighet Anvendelsesutvikling i moderne bedrifter

Fullstendig datatilgjengelighet er et ufravikelig kriterium for oppbygging av sømløse applikasjonsstrukturer som er egnet for fremtiden. Samtidig må anvendelsesutviklere håndtere dataintegreringen på stadig kortere tid. Tilgang til data fra feltutstyr kan medføre egne utfordringer. Målet med denne fasen er en fullstendig integrering av data fra feltutstyret til den overordnede programapplikasjonen. Industrielt feltutstyr klargjør dataene dine via forskjellige kommunikasjonsprotokoller. En REST-API er en av disse.

Logo REST, API og JSON

Definisjon REST, API og JSON (“{}”)

REST eller "REpresentional State Transfer", er en kommunikasjonsarkitektur som er utbredt i IT-omgivelser. Det er en brukervennlig grensesnittarkitektur som bruker en allment kjent protokoll på Internett. Dataoverføring foregår med Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).

API (Application Programming Interface) står generelt for anvendelsesprogrammeringsgrensesnitt.

Klammeparenteser står for notasjonen av innholdet, som maskeres som objekter i programmeringsspråket JavaScript (JSON: JavaScript Object Notation), f. eks. for et objekt i serienummeret.

To personer i samtale med blikk på et nettbrett

Dataintegrering med REST Praktisk implementering, sømløs notasjon

Dataintegrering via HTTP-forespørsler er tilgjengelige som standard i vanlige programmeringsbiblioteker. Implementeringen fremskyndes også ved at mange utviklere fra andre programvareprosjekter allerede vet hvordan en REST-arkitektur fungerer. Populariteten til sømløs notasjon av informasjonsobjekter i henhold til JavaScript (JSON) øker likedan.

Ved bruk av HTTP, REST og JSON i feltutstyr må ingen spesialkunnskap om industrielle kommunikasjonsprotokoller og eventuelt tilhørende implementering av registertabeller bygges opp.