Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PV-strengovervåking for monitoring av solcelleanlegget ditt

PV-strengovervåking

Ved overvåking av solcelleanlegg er måling av solenergistrenger en sentral bestanddel for å øke effektiviteten. Registrere feil og iverksette målrettede mottiltak: SOLARCHECK overvåkingssystem for solenergistrenger gir deg pålitelig informasjon om solenergianleggets ytelse. Med systemet reagerer du umiddelbart på effekttap i enkeltstrenger, noe som kan oppstå f.eks. som følge av skadde paneler eller defekte kontakter og kabelføringer. 

Dine fordeler

  • Lave kostnader og mindre kablingsarbeid fordi ekstra strømforsyning ikke er nødvendig i utstyrstilkoblingsboksen
  • Fleksibel strengboksdesign grunnet varianter med 4 og 8 kanaler
  • Kompakt byggeform gir plassbesparende installering
  • Enkel integrering i overvåkingssystemer takket være Modbus/RTU-kommunikasjon
  • Overvåking av fjernmeldekontakter via ekstra digital inngang

Produktoversikt solenergistreng-overvåkingssystem SOLARCHECK

Solenergistreng-overvåkingssystemet SOLARCHECK
SOLARCHECK spenningsmålemodul
Solenergistreng-overvåking SOLARCHECK
SOLARCHECK spenningsmålemodul
Solenergistreng-overvåkingssystemet SOLARCHECK

Det modulære SOLARCHECK-systemet for solenergistreng-overvåking består av forskjellige enheter for måling av strøm og spenning og en tilhørende kommunikasjonsmodul.

SOLARCHECK spenningsmålemodul

Kommunikasjonsmodulen samler informasjonen fra målemodulene og viderefører den til det sentrale styresystemet. Den brukes samtidig til å forsyne målemodulene i felten. Kommunikasjonsmodulen integreres helt enkelt i et allerede eksisterende nettverk, og da som Modbus/RTU-deltager.

  • For tilkobling og måleverdisamling av opptil åtte målemoduler
  • Klargjøring av dataene for videreføring til overordnede kontrollere
  • Forsyning av tilkoblede målemoduler

Solenergistreng-overvåking SOLARCHECK

På en målemodul som er kun 22,5 mm bred fastsettes verdiene til solenergianlegget berøringsløst ved hjelp av Hall-sensorer, og videreføres til kommunikasjonsmodulen. Det finnes varianter med 4 og 8 kanaler.

  • 8-/4-kanals strømmåling opptil 20 A DC
  • Registrering av tilbakestrøm opptil -1 A
  • Digitalinngang, f.eks. for overvåking av fjernmeldekontakter i overspenningsbeskyttelsesmoduler
  • Forsyning via kommunikasjonsmodulen

SOLARCHECK spenningsmålemodul

Ved hjelp av spenningsmålemodulen kan du måle likespenning opptil 1 500 V. Modulen er egnet for målinger i både jordede og isolerte solenergisystemer. Spenningsmåleren kan også benyttes fleksibelt som enkel analogkomponent utenfor overåkingssystemet.

  • Spenningsmåling opptil 1500 V DC i vilkårlig jordede PV-systemer
  • Tilkobling og forsyning foregår via analoginngangen på SOLARCHECK-strømmålemodulen, som har 8 kanaler
  • Output av spenningsmåleverdi som analogsignal
  • Kan også tas ut av SOLARCHECK-enheten og brukes separat

20 strengkombibokser 1500 V DC med strengmonitoring

Så enkelt er solenergistreng-overvåking med SOLARCHECK

Strømlederne fører du raskt og enkelt gjennom åpningene i målemodulen. 2-leder-kommunikasjonskabelen brukes også til å forsyne målemodulene med strøm. På den måten kan opptil 16 målemoduler forsynes med én kommunikasjonsmodul – uten ekstra strømforsyning. Målemodulen er kun 22,5 mm bred og samler ledningene på minimal plass. Det skaper plass i automatikkskapet. Kombiner 4- og 8-kanals strømmålemoduler for å tilpasse systemet optimalt etter bruksområdet.

Brukseksempel: Overvåking av solenergistrenger

Med målesystemet måler du opptil 64 likestrømsverdier og åtte likespenningsverdier samtidig. I hele systemet kan 16 målemoduler brukes på én kommunikasjonsmodul. Tolederkommunikasjonsledningen brukes også til å forsyne målemodulene med energi. For denne konstruksjonen er dermed bare én sentral strømforsyning nødvendig på kommunikasjonsmodulen.

Automatisering og visualisering
Ta i bruk muligheten for kontinuerlig innsamling av driftsdata, samt datamanagement. Slik optimaliserer du solenergianleggets virkningsgrad og utnyttelse. Automatiserings- og visualiseringsverktøy fra Phoenix Contact tilrettelegger for global nettorganisering av anlegg i felten. Dermed kan du samle inn og evaluere data kontinuerlig. Den åpne registerstrukturen til SOLARCHECK-systemet gir deg en enkel og rask tilknytning i dine egne programvareomgivelser.

Grafisk visning av en systemtopologi for overvåking av solenergistrenger

Kommunikasjonsmodulen samler inn strømmålemodulenes måleverdier og leder dem videre til en overordnet kontroller via RS-485 (Modbus).

  • Med hver strømmålemodul registrerer du opptil åtte eller fire strengstrømmer.
  • Pr. kommunikasjonsmodul kan du koble til maks. åtte vilkårlige typer strømmålemoduler.
  • 2-leder-kommunikasjonsledningen brukes også til å forsyne målemodulene med strøm. Det kreves derfor ingen ytterligere strømforsyning i felten.
  • Spenningsmålemodulen kobles til tilhørende analoginngang på de 8-kanals strømmålemodulene og forsynes også via disse.
  • Samtlige måleverdier kan leses av kommunikasjonsmodulen via åpne registre.
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring

Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking