Effektiv drift av bygning med Smart Building Cloud Reduser de løpende driftskostnadene med vår Emalytics Cloud-løsning ved å analysere og optimalisere forbruk og prosesser.

Bygning med Smart Building Cloud

Utfordring


Person ved en skjerm arbeider med Smart Building Cloud
Person analyserer data fra Smart Building sky med et nettbrett
Smart Building innenfra
Person ved en skjerm arbeider med Smart Building Cloud

Løpende driftskostnader, som strøm, oppvarming og vedlikehold, står for rundt 80 % av de totale kostnadene i bygningens livssyklus.

Vi hjelper deg med å opprettholde oversikten over forbruk og utgifter og senke kostnadene dine i Smart Building absolutt bærekraftig. Sammen henter vi ut dataene fra bygningsteknikken din, implementerer datapunktene i Emalytics Cloud og sørger for smart nettorganisering.
Du kan selv fastlegge graden av autonomi ved detaljerte handlingsanbefalinger for digitale tvillinger og opp til optimalisering av driftskostnadene basert på kunstig intelligens.

Person analyserer data fra Smart Building sky med et nettbrett

Nettopp når det gjelder anskaffelse er mange bygningsstyresystemer dyre, lite fleksible i den månedlige kostnadsstrukturen og bindende over lang tid.

Med Emalytics sky kan du nyte full fleksibilitet takket være SaaS-løsningen. Du trenger derfor ikke en egen server, og bestemmer selv hvilken runtime lisensmodellen din skal ha. De digitale tjenestene og lisensene kan også tilpasses under drift. Dette gjør at du også kan implementere og analysere ytterligere datapunkter. Dermed går du fremtiden fleksibel i møte, og betaler kun det du faktisk trenger.

Smart Building innenfra

Du er allerede kjent med innsats og forbruk i grove trekk, men kan ikke tilordne kostnadene riktig ennå? Eller er anleggsdataene dine bare tilgjengelige via forskjellige tredjepartssystemer?

Sammen med deg tar vi en statusanalyse av husteknikken din. For å tilrettelegge for anleggsdataenes tilgjengelighet og interoperabiliteten med andre bygningssystemer utarbeider vi en tiltaksplan. Med Emalytics sky kan alle data integreres, og de er tilgjengelige for innsyn sentralt, uavhengig av kontrollerfabrikat. Slik kan også anleggene dine for Tingenes Internett styres.

Løsning


Optimalisere driftskostnadene i tre trinn

Person implementerer intelligent Plug-and-Play-grensesnitt (Emalytics Connector) i Smart Building skyen
Person ser Smart Building-sky-data på skjermer
Robot
Person implementerer intelligent Plug-and-Play-grensesnitt (Emalytics Connector) i Smart Building skyen

Sammen utarbeider vi en sjekkliste over samtlige bygningstekniske anlegg. Vi hjelper deg også med å få effektiv tilgang til bygningsdata som så langt ikke har vært tilgjengelige.

Til slutt implementerer vi all data til Smart Building skyen via vårt intelligente Plug-and-Play-grensesnitt (Emalytics Connector). Vår programvarearkitektur tilrettelegger også for dataimport fra tredjepart. Dermed har du til enhver tid tilgang til all relevant informasjon via et sentralt system.
Takket være den standardiserte tilkoblingen trenger du ikke lenger å tenke på maskin- og programvarens datasikkerhet, installasjon, oppdateringer og tilgjengelighet. Dermed står ingenting i veien for din Smart Building.

Person ser Smart Building-sky-data på skjermer

Velg vår smarte opplæringspakke, og strukturer din Smart Building i bare få trinn. Med Building Information Modeling (BIM) er tilgrensende driftsdata, hendelser og statusmeldinger enkelt tilgjengelig digitalt.

Takket være de automatiske analysefunksjonene simuleres optimal drift av din Smart Building ved bruk av digitale tvillinger, ved å benytte foreliggende data. Som resultat får du systemstøttede handlingsanbefalinger med sparepotensialer opptil 20 %. Det tilrettelegger for en betydelig raskere start, da de ikke forutsetter personell eller tilegning av kunnskap innen Facility Management.

Vi hjelper deg gjerne ved digitalisering av anleggene, oppsett av dataene og analyse av handlingstiltakene i Smart Building skyen.

Robot

Med Emalytics Cloud kan du, utover rene handlingsanbefalinger, foreta autonome optimaliseringer på din smarte bygning.

Tilpasningene muliggjøres via skrivetilgang på målrettede anleggsparametere, og optimaliseres fortløpende gjennom AI-baserte algoritmer.

Med de autonome reguleringene dobler du optimaliseringens effektivitetsresultater for din Smart Building. Du sparer dermed opptil 40 % av de løpende driftskostnadene og tilhørende energiforbruk og CO₂-utslipp, uten å måtte investere i den egentlige anleggsteknikken.

Datasikkerhet i en Smart Building

Datasikkerhet som sentralt element Mer enn bare DIN ISO/IEC 27001

Sikkerhet og personvern er krav som ikke kan rokkes ved og som vi hensyntar helt fra start i utformingen av dine IT-systemer for en Smart Building.

Vår smarte programvarearkitektur sørger for at dataene dine er beskyttet til enhver tid, og også forblir det i fremtiden. I den forbindelse arbeider vi med flertrinnede, redundante sikkerhetsmekanismer. Sikkerhetskopieringen foretas i flere sertifiserte datasentre i Tyskland, under hensyntagen av strenge tyske personvernbestemmelser.

Vi veileder deg også gjerne på tvers av disipliner, rundt din IT-Security, og sørger for din digitale beskyttelse ved hjelp av våre skreddersydde Security-løsninger.

Dine fordeler Senk driftskostnadene bærekraftig med Smart Building sky

  • Reduser analysearbeidet gjennom systemstøttede handlingsanbefalinger
  • La anleggstilgjengelighet og brukerkomfort gå hånd i hånd
  • Velg forutseende vedlikehold for å optimalisere driften
  • Øk energieffektiviteten for å omsette ESG-strategien din

Kontakt

Din kontaktperson Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Jeg gir deg gjerne råd i forbindelse med moderniserings- eller nybyggingsprosjekter. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og vårt store tjenestetilbud.

Produkter


Person betjener Smart Building Cloud

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi hjelper deg, og sammen finner vi den beste løsningen.

Tre tips for rask sparing

Kontorrom
Skygge på kontoret
Smart Building innenfra
Kontorrom

Emalytics sky tilrettelegger for et kvalifisert energistyresystem etter ISO 50001 i modul 3 EEW. All energidata samles inn sentralt via vår programvare, og forbruket overvåkes automatisk. Takket være vårt programvareverktøy og dataanalysen basert på kunstig intelligens sparer du opptil 40 % energi, CO₂ og kostnader ved drift av din Smart Building.

Skygge på kontoret

Med Smart Building sky kobler du til den intelligente bygningens varmeanlegg og varmtvannsbereder. Slik øker du anleggets effektivitet gjennom intelligent driftsstyring, og reduserer energikostnadene betydelig. Bygningsautomatiseringen reduserer tilhørendeCO₂-utslipp med opptil 75 %.

Smart Building innenfra

Hvem kjenner vel ikke situasjonen? Nettopp når det haster som mest med å skifte ut bestemte deler i bygningen, er det ikke noe egnet forbruksmateriell igjen. Dette betyr omstendelige tilpasninger, reparasjoner og kontroller. Med overvåkingsfunksjonene i Smart Building sky senker du utgiftene i forbindelse med vedlikeholdstiltak. De forutseende analysene tilrettelegger for behovstilpasset vedlikehold.
Her kan du selv bestemme når du ønsker å handle. Vil du heller skifte ut deler før de berørte komponentene tar større skade? Eller vil du heller agere nøyaktig i det deler eller komponenter er defekte? Slik kan du redusere innsatsen i forbindelse med vedlikehold med opptil 50 %, og unngår erstatningskrav fra brukerne.