CMS-P1-PLOTTER - Merkeplotter
5144615

Merkeplotter, vekt: 8 kg, lengde: 0,66 m, bredde: 440 mm, høyde: 125 mm

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Plotteren styres med programmet CLIP PROJECT
Pennene tas opp og legges bort automatisk
Enkel betjening med få taster
Plotteren kobles raskt og ukomplisert til datamaskinen via Centronics- eller USB-grensesnittet
Den automatiske startskrivefunksjonen gir et optimalt skriftbilde helt fra første tegn
Penndepotet til CMS-P1-PLOTTER gjør at plotterpennene ikke tørker
Ved lengre skrivepauser kan plotterpennene oppbevares i et penndepot