Tilbehør til plotter med graveringsenhet
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av en WAGO WMB-matte
Gravørstikkelsett med en spissvinkel på 15°, spissdiameter 0,4 mm
Tilbehør til plotter med graveringsenhet
Gravørstikkelsett, stikkel med en spissvinkel på 15°, spissdiameter 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
Sugeslange og klemmestykke til utskifting for sugeenheten
Forbindelseskabel, for utveksling mellom styreenhet og merkeplotter
Hardmetallfres, to skjær, fresbredde: 1,0 mm
Graveringstilbehør, vekt: 7,6 kg, lengde: 0,35 m, bredde: 250 mm
Verktøymagasininnsats, montering av reserveverktøy til verktøymagasinet
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.