Festeringer, for å forinnstille bearbeidingsverktøyet
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Motlager, for utskifting for horisontal justering av graveringshodet for ENGRAVING UNIT
Omgjøringsrett som består av: 1x rengjøringsbeger, 2x rengjøringspatroner á10 ml rensevæske og 2x reservehetter for pennene CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Hardmetallstikkel, ett skjær, snittbredde 1,0 mm
Penn, inkl. adapter, tusjdepot og oppbevaringsdepot, 0,35 mm linjetykkelse
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av fire til seks PABA merkegrener
Magasin til CMS-P1-PLOTTER for plassering av GPE-material, spesielt for gravering
Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm
Gravørstikkelsett med en spissvinkel på 15°, spissdiameter 0,5 mm
50 skriveplater for plottersystemenes stiftdepot
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.