Magasin, for CMS-P1-PLOTTER, for montering av UC-WMC 4,4...
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Magasin, for CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, for montering av UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Hardmetallstikkel, ett skjær, snittbredde 0,3 mm
Ekstra spenntang, til bearbeidingsverktøy med 3 mm skaftdiameter
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av en GPE skiltplate
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av 30 merkenagler ZB-strimler
Kunststoffmagasiner til CMS-P1-plotter og PLOTMARK. For montering av 26 flatzackremse- eller ZBN-strimler
Magasin, for CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, for montering av UC-WMCO...
Penn, inkl. adapter, tusjdepot og oppbevaringsdepot, 0,25 mm linjetykkelse
Magasin, for CMS-P1-PLOTTER, for montering av UC-WMC 7,5...
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.