Sett til utskifting, bestående av: 1x Stativrør, 1x klemmestykke, 1x holdevinkel til å feste sugeslangen og tilkoblingsskabelen
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Aluminiumadapter, for å feste P-PEN ved plottermerkingen
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av en universell Weidmüller Multicardmatte
Rengjøringspatroner, med reservehetter, 2 patroner à 10 ml rensevæske og 2 hetter til pennene CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Gravørstikkelsett med en spissvinkel på 15°, spissdiameter 0,3 mm
Justeringshylse, for mekanisk overflateprøving
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av tre flate zackremsematter
Magasin, for CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, for montering av UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...
Magasin, for CMS-P1-PLOTTER, for montering av UC1-TM..., UC1U-TM...
Magasin, for CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, for montering av UC-EMP..., UC-EMLP...
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.