Gravørstikkelsett med en spissvinkel på 15°, spissdiameter 0,2 mm
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Hardmetallfres, to skjær, fresbredde: 3,0 mm
Tilbehør
Ekstra stikkelskrue til CMS-GRAV
Stikkel, til graveringsspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hardmetall, snittbredde: 0,1 mm
Stikkel, til graveringsspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hardmetall, snittbredde: 3,0 mm
Stikkel, til graveringsspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hardmetall, snittbredde: 0,5 mm
Ekstra drivrem til KGS 2
Stikkelsortiment, består av henholdsvis en CMS-GTG 0,1 til CMS-GTG 3,0
Tilbehør
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.