Hardmetallfres, to skjær, fresbredde: 0,4 mm
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Tilkoblingskabel, for å veksle mellom sugeenhet og styreenhet
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av tre Wieland-matter type 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 eller 80
Vakuumaggregat, sugeytelse: 7,4 m3/h, motoreffekt: 0,37 kW, driftsspenning: 230 V AC/50 Hz
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av to WAGO WSB 4-matter
Adapter, for utskifting som forbindelse mellom sugeslange og graveringsspindel
Penn, inkl. adapter, tusjdepot og oppbevaringsdepot, 0,5 mm linjetykkelse
Tilbehør
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av en Weidmüller Multicardmatte SF 4-6
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av to Murrplastik-matter, KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.