Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av to WAGO WSB 5-matter
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Ekstra drivrem til KGS 1
Transportkoffert, for CMS-P1-plotter, rundprofilkoffert i aluminium-rammeutførelse for et komplett plottersystem
Tilbehør til plotter med graveringsenhet
Dybdereguleringshylse til CMS-GRAV-PGS, material: Messing forkrommet, polert, innvendig åpningsmål: 11,5 mm, utvendig åpningsmål: 15 mm
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av to Entrelec-matter RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av 20 strimler med ledermerking LBHZ
Hardmetallstikkel, ett skjær, snittbredde 1,5 mm
Adapterplate for WMU-magasiner, for bruk av universalramme CMS-WMU med CMS-MCP 3-plotterens magasininnsatser.
Kontrollenhet for graveringssystemene ENGRAVING UNIT og P1 ENGRAVING UNIT
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.