Stikkel, til graveringsspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hardmetall, snittbredde: 0,75 mm
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Adapter
Stikkel, til graveringsspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hardmetall, snittbredde: 1,5 mm
Gravørstikkelsett med en spissvinkel på 15°, spissdiameter 0,7 mm
Vakuum-oppspenningsplate, inkl. gummimatte, oppspenningsflate: 500 x 500 x 28 mm, farge: sølvfarget
Stikkel, til graveringsspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hardmetall, snittbredde: 1,0 mm
Sugeenhet for graveringssystemene ENGRAVING UNIT og P1 ENGRAVING UNIT
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av to Murrplastik-matter, KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Deksel
Fres-sortiment, består av henholdsvis to 2 CMS-GTM 0,4 til CMS-GTM 3,0
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.