Hardmetallstikkel, ett skjær, snittbredde 0,75 mm
Plottere og graveringssystemer
Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.
Hardmetallstikkel, ett skjær, snittbredde 0,5 mm
Heftematter for festing av graveringsplater på graveringsmaskinen CMS GRAV 32, mål: 305 x 400 x 3 mm
Kunststoffmagasiner til CMS-P1-plotter og PLOTMARK. For montering av 22 zackremsestrimler
Kunststoffmagasiner for CMS-P1-plotter. For plassering av to zackremsematter
Engangspenn, inkl. adapter, integrert blekkpatron og oppbevaringsdepot, skrivetykkelse: 0,35 mm
Graveringstilbehør i forbindelse med PLOTMARK merkeplotter for hele porteføljen av GPE, GPA og GPK plastmaterialer.
Hardmetallstikkel, ett skjær, snittbredde 3,0 mm
Hardmetallfres, to skjær, fresbredde: 2,0 mm
Merkepenn, kan ikke etterfylles, for manuell merking, sammen med P‑PEN ADAPTER kan den også brukes for plottermerking, linjetykkelse 0,1 mm
Dine fordeler
- Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
- Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
- Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster
Plotter med graveringsenhet
Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.
Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.
De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.