ENGRAVING UNIT - Graveringstilbehør
0804500

Graveringstilbehør i forbindelse med PLOTMARK merkeplotter for hele porteføljen av GPE, GPA og GPK plastmaterialer.

Produktdetaljer








Dine fordeler

Som supplement finnes det et stort produktspekter med prefabrikkert graveringsmateriell
For å få forskjellige linjetykkelser finnes det tilbehør med graveringsstikler med diameter fra 0,2 mm ... 1,0 mm
En ideell merkemulighet for merking av utstyr og komponenter som utsettes for større mekaniske og kjemiske påvirkninger - P1 ENGRAVING UNIT
Dette materiellet ligger stabilt og i riktig posisjon i plottermagasinet CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING
Plotterhodet skiftes raskt og enkelt ut med graveringsinnsatsen og gjør CMS‑P1‑PLOTTER til en graveringsenhet