RFID-merker tilrettelegger data lynraskt Kundespesifikt utviklet RFID-merker med app for effektiv testing av lynbeskyttelsessystemer

Skreddersydd RFID-merker

For at funksjonen til lynbeskyttelsessystemer skal være sikret med tanke på fremtiden, er regelmessig vedlikehold og testing av disse anleggene helt avgjørende. Det er helt essensielt at til enhver tid oppdatert teknisk dokumentasjon er tilgjengelig direkte på stedet. For administreringssystemer på papirbasis utgjør dette en stor utfordring. RFID-merker i produktgruppe PMSP-RFID/NFC kombinert med en spesialutviklet smarttelefon-app kommer her inn i bildet og gir en effektiv systemløsning for dette behovet.

Logo Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Logo Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Bedriften Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Som en av de ledende bedriftene for lyn- og overspenningsbeskyttelse i Tyskland har Hans Thormählen GmbH & Co. KG satt opp lynbeskyttelsessystemer i 70 år. I løpet av disse årene har det blitt installert flere enn 100 000 lynbeskyttelsessystemer for tilnærmet 20 000 kunder, og med gjentagende kontroller. Bedriften dekker hele ytelsesspekteret med lynbeskyttelse. Dette omfatter planlegging, montering og testing av den ytre og indre lynbeskyttelsen for privat eiendom og næringseiendom samt spesialbeskyttelse av industrianlegg og offentlige institusjoner. Hans Thormählen GmbH & Co. KG er representert over hele Tyskland, med 120 medarbeidere i 15 avdelinger.

Fagkrefter innen lynbeskyttelse hos Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Fagkrefter innen lynbeskyttelse hos Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Kundens krav

I forbindelse med lynbeskyttelsessystemer stilles det strenge krav til testprosedyrene og administrering av tilhørende dokumentasjon. Dermed oppdaget Hans Thormählen GmbH & Co. KG allerede tidlig at en papirløs og digitalt støttet test av de installerte lynbeskyttelsessystemene ga enorme fordeler. Som systemleverandør for industrielle merkeløsninger har Phoenix Contact spesifisert disse kravene og utviklet et kundetilpasset løsningskonsept. Målet var å utforme en perfekt innbyrdes tilpasset systemløsning som ville bidra til økt effektivitet. Nøkkelelementene er her en meget motstandsdyktig merkeløsning med lang levetid og kontaktløs skriving og avlesning av data direkte på stedet.

Produkter som er utviklet kundetilpasset


Merker PMSP-RFID/NFC i kundetilpasset design

Merker PMSP-RFID/NFC i kundetilpasset design med URL for digital teknisk dokumentasjon

RFID-merker

Lynbeskyttelsessystemer er montert på uteområdet. De utsettes for miljøforholdene gjennom alle årstider, 365 dager i året. Av denne grunn stilles det særdeles strenge krav med hensyn til permanente merkeløsninger. For dette brukstilfellet er de værbestandige merkerne i produktgruppen PMSP-RFID/NFC en ideell løsning. De er meget UV-bestandige, og takler selv dramatiske temperatursvingninger mellom -25 °C og 60 °C. De er også vannavvisende og meget fargeekte. Merkeren ble utviklet helt skreddersydd etter kundens spesifikasjoner for geometri og design. Den velkjente UV-LED-teknologien gjennom skriveren BLUEMARK ID / BLUEMARK ID COLOR tilrettelegger for permanent merking.

App for å skrive og avlese RFID-merkeren på en smarttelefon

App med kundetilpasset utvikling for å skrive og avlese RFID-merkeren

Smarttelefon-app

For at servicepersonellet skal kunne utføre vedlikeholdsarbeid på lynbeskyttelsessystemene både effektivt og uten bruk av papir, har merkeren i tillegg en NFC-transponder. Transponderen har både en antenne og en chip. Dermed tilrettelegges det for en entydig identifisering av de merkede objektene, uten kontakt. I dag har smarttelefoner i stadig større grad NFC-grensesnitt. Det gjør at en RFID-merker kan både skrives og avleses uten en ekstra leseenhet. For Hans Thormählen GmbH & Co. KG ble det derfor utviklet en kundetilpasset app med Microsoft Sharepoint-tilkobling for Android og iOS. Her følger kommunikasjonen mellom RFID-merker og smarttelefon meget enkelt og helt målrettet.

Merkesystemer


Mann som kontrollerer lynvernanlegg via RFID-merker og app

Effektiv kontroll av lynvernanlegg

Merkeløsningen

På bygninger finnes det flere avledere som har et tilkoblingspunkt som kan skilles, i nærheten av bakken, og som også kalles "skille- eller målepunkt". Målepunktene er nummerert i logisk rekkefølge og merket med en RFID-merker. I chipen til NFC-transponderen er det lagret en URL. Ved hjelp av denne URL-en får serviceteknikeren direkte tilgang til de digitale tekniske dokumentene via tastetrykk (installasjonsplan, testsertifikater, vedlikeholdsdokumentasjon osv.). Fordi disse dokumentene er lagret sentralt i en Sharepoint, får man alltid tilgang til oppdatert informasjon. Eventuelle endringer eller utvidelser av dokumentene er mulig umiddelbart eller i løpet av kort tid. Den spesialutviklede smarttelefonappen sørger for at bare berettiget personell får tilgang til dataene, som delvis er ømfintlige. Den sentrale oppbevaringen og administreringen av samtlige dokumenter gir ikke bare serviceteknikere hos Hans Thormählen GmbH & Co. KG en avgjørende fordel, men også deres kunder. Innehaverne eller driftsansvarlige for de aktuelle bygningene har også direkte tilgang til all informasjon. Dermed kan de helt enkelt formidle alle relevante og til enhver tid oppdaterte dokumenter til forsikringsselskapene.

"[...] Phoenix Contact analyserte behovene våre ned til hver minste detalj, før de utformet en helt optimal løsning sammen med oss. Utviklingen av det smarte skillepunktet fra Hans Thormählen GmbH & Co. KG vil forenkle arbeidet med dokumentasjon ytterligere for kunden, og bidra til betydelig bedre effektivitet.

Michael Kieler, Prokurist og mester innen elektroteknikk
Personell for lynbeskyttelse arbeider på bygning

Personell for lynbeskyttelse arbeider på vindhjul

Suksesshistorien til Hans Thormählen GmbH & Co. KG

RFID-merkeren og smarttelefonappen for beskrivelse og avlesing av NFC-grensesnittet forenkler og fremskynder testingen av lynvernanlegg. Ved hjelp av merkeløsningen fra Phoenix Contact kan kunden øke effektiviteten ved kontroll- og vedlikeholdsarbeidet. Dermed kunne Hans Thormählen GmbH & Co. KG ekspandere sin ledende posisjon på området lyn- og overspenningsbeskyttelsessystemer ytterligere.