Termotrykk

Rask, fleksibel merking i høy kvalitet

Termotrykk er en betegnelse på forskjellige utskriftsmetoder som har sitt utgangspunkt i punktuell varmepåvirkning. En av disse er nettopp termotrykkmetoden. Phoenix Contact bruker denne teknikken i utskriftsenhetene i serien THERMOMARK. Takket være den velprøvde termoskriverteknologien kjennetegnes skriverne av raske, varige resultater i høy kvalitet.

Til termoskriverne
Termoskrivere
Skissering av termoskriverteknologien

Termoskriver Teknologien

Ved termoskriverteknologien genereres utskriftsbildet med en punktuell oppvarming av et fargebånd i flere sjikt, uten større mekanisk påvirkning av merkemateriellet (gresk thermós = varm). I skriverhodet er et varmeelement (Dot) integrert for hvert bildepunkt, og dette kan varmes opp med datastyring. Samtidig som fargebåndet føres langs skriverhodet synkront med merkemateriellet, varmes varmeelementene i skriverhodet opp i tråd med ønsket utskriftsbilde. Varmen og presstrykket igangsetter en punktnøyaktig fargeoverføring på merkemateriellet.

Dine fordeler

  • Påliteligheten og den velkjente tilgjengeligheten til termoskriveteknikken
  • Nøyaktig, varig og raskt trykk av mindre strekkoder, symboler og asiatiske skrifttegn
  • Meget økonomisk effektiv ved større ordremengder
  • Meget servicevennlig grunnet lite vedlikeholdskrevende drift
Brosjyre
MARKING system

I brosjyren vil du finne omfattende informasjon om merkeporteføljen, teknologiene bak våre merkesystemer samt kvalitetssikringen av vårt merkemateriell.

Åpne brosjyre
To personer i samtale om merkemateriell
Skisse for forklaring av forskjellige trykkoppløsninger

Trykkoppløsninger

Skrivehoder Oppbyggingen av forskjellige skriverhodevarianter

Skrivehodet er en av de viktigste komponentene i en termoskriver. Det inneholder et høyt antall varmeelementer som kan varmes opp datastyrt. De smelter fargesjiktet på fargebåndet og overfører det til trykkmediet.

I skriverhodet er et varmeelement (Dot) integrert for hvert bildepunkt. Antallet henholdsvis tettheten til de enkelte varmeelementene og temperaturomkoblingsfrekvensen avgjør trykkbildets oppløsning (Dots pr. inch = dpi). Skrivehodevariantene er forskjellige med hensyn til plasseringen av varmeelementene.

Oppbygging Flat-Head-skriverhode

###Flat-Head-skriverhode
Varmeelementene til Flat-Head-skriverhodene er plassert noen millimeter fra kanten av bærerplaten. Fargebåndet og trykkmediet kjører parallelt i kort tid og skilles med tidsmessig forsinkelse. Disse skriverhodene er spesielt godt egnet for trykking av rullmateriell. Phoenix Contact bruker Flat-Head-skriverhodet i THERMOMARK ROLL 2.0 samt i enhetene i THERMOMARK E SERIES.

Oppbygging True-Edge-skriverhode

True-Edge-skriverhode

På True-Edge-skrivehodene er varmeelementene ikke plassert på bærerplaten, men på den tynne frontsiden. Disse skriverhodene kan justeres i høyden og er dermed spesielt godt egnet for trykk på harde materialer. Hos Phoenix Contact benyttes denne byggeformen i THERMOMARK CARD 2.0 og i THERMOMARK PRIME 2.0.

Oversikt over fargebånd

Ved termoskrivermetoden brukes det hovedsakelig tre forskjellige typer fargebånd.

Voksfargebånd

Harpiksbånd

Voks-harpiks-blandebånd

Type fargebånd
Utskriftsbildets egenskaper Skarp og lett lesbar, også ved ru overflater Varmebestandig, tørke- og ripefast, meget resistent mot løsemidler og kjemikalier Varmebestandig, tørke- og ripefast, resistent mot løsemidler og kjemikalier
Materialer som skal merkes Papir Folier og kunststoffoverflater Papir og kunststoff
Tekniske forutsetninger Lav trykkenergi Høy trykkenergi, lav skrivehastighet Middels trykkenergi, høy skrivehastighet
Oppbygging av fargebånd for termotrykk

Våre fargebånd

Phoenix Contact bruker harpiksbånd og voks-harpiks-blandebånd. Disse består av fire sjikt:

  1. Baksidesjikt: Brukes til å beskytte PET-folien og trykknappen, reduserer statisk elektrisitet og forbedrer fargebåndets gjennomløp i skriverhodet.
  2. PET-folie: Sørger for god varmeovergang fra skriverhode til blekk.
  3. Skillesjikt: Bidrar til ren overføring av blekket også ved lave temperaturer.
  4. Fargesjikt (blekk): Under trykkeprosessen smelter det, og overføres til baksidematerialet.