Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Skjermtilkobling i felten Vil du vite mer om skjermede pluggforbindere og kabler? Ta kontakt med oss!

Skjermede pluggforbindere og kabler

Absolutt sikker skjerming

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact er et innovativt skjermkonsept for sensor-/aktuatorkablingen. Den store, sammenhengende 360°-skjermtilkoblingen er unik på markedet og optimaliserer dagens design av M8 og M12-kontakter. Flytende metall, som innhyller kabelskjermen fullstendig under produksjonsprosessen, sørger for en ekstremt pålitelig skjermtilkobling og åpner dermed for støysikker overføring av data, signaler og effekt i fremtidens fabrikkautomasjon.

Produksjonsprosesss Advanced Shielding Technology

Produksjonsmetode med Pre- og Metal-Molding

Sømløst skjermkonsept

Advanced Shielding Technology står for absolutt sikker skjerming. Selv ved ekstreme omgivelsesforhold som kraftige mekaniske påkjenninger eller lynnedslag beskytter 360°-skjermtilkoblingen overføringen av data, signaler og effekt.

I den nesten nye, automatiserte fremstillingsmetoden for de prefabrikkerte M8- og M12-pluggforbinderne med Advanced Shielding Technology sørger Pre- og Metal-Molding for forbedret skjermytelse.

Forhåndsekstruderingen av grunnlegemet som er festet til ledningen, med polyamid, sørger for særdeles høy mekanisk stabilitet ved anvendelser med aksial belastning. Spesialutviklet tinn for elektriske og mekaniske krav gir sikker og pålitelig 360°-skjermtilkobling.

Den komplette forbindelsen mellom skjermflettverk og plugg over store flater, gir i tillegg absolutt sikker EMC-beskyttelse, optimal varmeavledning og robusthet mot overspenning og strømtopper.

Bilde: Fordelene ved Advanced Shielding Technology

Fordelene ved Advanced Shielding Technology

Dine fordeler

  • Pålitelig ved sterke mekaniske belastninger som støt og vibrasjoner
  • Motstandsdyktig mot transient overspenning som følge av koblingsforløp i induktiv last
  • Minimal oppvarming og sikker strømflyt ved kortslutninger
  • Fremtidsegnet overføring av større datamengder og stadig høyere overføringshastigheter i omgivelser med sterke elektromagnetiske felter
  • Robust også ved ekstreme omgivelsesforhold som blant annet lynnedslag
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Pålitelig i felten

Oppretthold anleggsdriften: Vi tilbyr konsekvente løsninger for tilkobling av sensorer og aktuatorer. Det være seg standard bruk, kablinger i krevende bransjer eller spesielle applikasjoner.

Skjermet sensor-/aktuatorkabling

Skjermet sensor-/aktuatorkabling

Skjermet sensor-/aktuatorkabling

I anlegg som lett utsettes for feil eller i anlegg som utsettes for sterke støypåvirkninger kan det være nødvendig å bygge opp samtlige signalledninger, pluggforbindere, enheter og automasjonskap skjermet. Spesielt utsatt er her sensor-/aktuatorledninger som er spredt over store deler av produksjonsanlegget og som dermed også nødvendigvis må strekkes forbi støykilder. Som eksempel vises her et sveiseanlegg med roboter i bilindustrien. Høy sveisestrøm som kobles ut og inn i korte intervaller, genererer en blanding av forskjellige, meget sterke støypåvirkninger. For å sørge for feilfri drift bør i slike omgivelser signalledninger, sensorer/aktuatorer, og også sensor-/aktuatorbokser som er nødvendige for kablingen, alltid utføres skjermet. For nettopp disse komponentene er koblet til kontrollere som er meget utsatt for feil.

M12-pluggforbinder med Push-Lock-tilkobling

M12-pluggforbinder med Push-Lock-tilkobling

Skjermede, konfeksjonerbare M12-pluggforbindere

Konfeksjonerbare M12-pluggforbindere med Push-Lock-tilkobling tilbyr enkel konfeksjonering av entrådede og forbehandlede ledere, uten bruk av verktøy. Klemkamrene åpnes og lukkes ved hjelp av hendel. Dermed har brukeren begge hender fri for ledertilføringen, og installeringen forenkles betraktelig. Den langtidsstabile, vibrasjonssikre PE- og skjermtilknytningen sørger for sikker og pålitelig drift av anlegget ditt.

Kompatibel plugging, fleksibel kombinasjon

De kraftige pluggforbinderne HEAVYCON beskytter grensesnittene og sørger for pålitelig overføring av energi, data og signaler også ved vanskelige forhold.

Alle metallhusene er EMC ready grunnet ledende overflater og pakninger. De tåler vibrasjoner, sterke mekaniske belastninger og er tette opptil beskyttelsesgrad IP69K.

Skjermede kraftige pluggforbindere

Pålitelig beskyttet fra felten til automasjonskapet med HEAVYCON industripluggforbindere

Skjermede kraftige pluggforbindere

Tiltakene som så langt har blitt adressert for skjermtilkobling ved hjelp av skjermtilkoblingsklemmene er kun egnet for avledning av feil som har blitt "samlet opp" langs kablingsveien. Automasjonskapet med skjermunderlagspunktet utsettes på et område for liten eller ingen støypåvirkning. Hvis en skjermet ledning skal strekkes inn i et automasjonskap eller en enhet som selv utsettes for kraftige forstyrrelser, er fremgangsmåten annerledes. Nå må ikke bare ledningene, men også det komplette automasjonskapet omgis av en skjerm. På samme måte som ved kablene og ledningene må man også her tilstrebe en mest mulig tett og lukket dekning. Utgangspunktet for dette er et metallhus eller et automasjonskap som er utviklet spesielt for EMC-anvendelser. I den forbindelse skal kabelinnføringer og pluggforbindere selvsagt ikke skape nye hull i et ellers lukket skjermsystem. For skjermede kabler ble det derfor utviklet tilsvarende pluggforbindere som forbinder kabelskjermen lukket, via huset, med automasjonskapveggen eller enheten. Både for oppbyggingen og for tilkoblingen av pluggen betyr dette ekstra arbeid. For begge deler innebærer dette likevel feilfri drift av anlegget på sikt.

Skjermet kraftig pluggforbinder HEAVYCON

Skjermet kraftig pluggforbinder HEAVYCON

Oppbygging av skjermede kraftige pluggforbindere

Huset er en viktig bestanddel av skjermede pluggforbindere. Metallhusene til våre kraftige industripluggforbindere er fremstilt av korrosjonssikker trykkstøpt aluminium i høy kvalitet. Grunnet ledende overflater og pakninger tilbyr de pålitelig EMC-beskyttelse. Forbindelsen mellom kabelskjerm og hus etableres med kabelnipler i forniklet messing. Ved montering posisjoneres EMC-innsatsene i kabelniplene over ledningsskjermen. Dermed etablerer kontaktfjærene en sikker forbindelse mellom plugg og ledningsskjerm. Når den er bygget opp på denne måten, danner pluggforbinderen en avbruddsfri og komplett lukket overgang mellom kabelskjerm og skjermet hus.