Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Kabler og ledninger for signaler, data og effekt

Kabler og ledninger for signaler, data og effekt

Uansett om det gjelder signal- og energioverføring eller nettverk og bussystemer: Du konfeksjonerer selv dine pluggforbindere. Benytt de prefabrikkerte kabelvariantene. I tillegg til det komplette sortimentet for feltinstallering tilbyr Phoenix Contact datakabler, hybridkabler samt signal- og effektkabler basert på kobber og optisk fiber. Løsninger for solenergi, energilagringssystemer og kabler som metervare avrunder porteføljen.

Dine fordeler

  • Et stort mangfold grunnet allsidige pluggforbindertyper og høy ledningskvalitet åpner for mange bruksmuligheter
  • Konsekvent kabling fra automasjonskapet til feltnivået
  • Helt tette opp til beskyttelsesgrad IP67/IP68
  • Passnøyaktig kabling grunnet kundetilpassede varianter fra stykktall 1
  • Produksjon over hele verden, dermed høy tilgjengelighet

Nye produkter

Fargede patchekabler RJ45
S15-effektpluggforbinder
Prefabrikkerte IPD-installasjonsledninger

Fargede patchekabler RJ45

For applikasjoner i automasjonsskapet

Phoenix Contact utvider sitt sortiment med fargede patchekabler i serien RJ45 BUILDING. De nye kablene i de åtte fargene hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart gir deg fargede alternativer for CAT6A-applikasjoner.

Viktigste egenskaper

  • Farger: Hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart
  • Dataoverføring opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Lengdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integrert festehakebeskyttelse

Dine fordeler

  • Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner, f.eks. i automasjonsskap
  • Global godkjenning i henhold til CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
  • Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming

S15-effektrundpluggforbinder

Ytelsessterk og kompakt

Rundpluggforbindere i størrelse 15 gir kompakt og sikker effekttilkobling for asynkron- og trefasemotorer opptil 7,5 kW. Bajonett-hurtigkoblingssystemet tilrettelegger for tidsbesparende installering uten bruk av verktøy. Tilkoblingsfeil forhindres.

Viktigste egenskaper

  • Uskjermede rundpluggforbindere i størrelse 15
  • Hybridplugghode: 3 effektkontakter opptil 16 A, 2 signalkontakter opptil 10 A, PE
  • Bajonetthurtigkobling
  • Lederoppbygging: 6 x 2,5 mm²
  • Halogenfri PUR-ledning
  • Beskyttelsesgrad IP65, IP67
  • Standardisert etter IEC 61076-2-116

Dine fordeler

  • Spar tid med enkel installering uten bruk av verktøy, med bajonett-hurtigkoblingssystemet
  • God plassbesparelse grunnet effekt- og signalkontakter i et hybridplugghode
  • Robust ved røffe, industrielle forhold grunnet knekk- og vibrasjonsbeskyttelse
  • UL-godkjenning og IEC-standardisering for bruk over hele verden

Prefabrikkerte IPD-installasjonsledninger

Rask og enkel energifordeling

Opplev enkel energifordeling uten bruk av verktøy, med IPD-installasjonssystemet. Prefabrikkerte IPD-ledningsmoduler bidrar til enkel installering og rask idriftsetting spesielt ved større kablingsprosjekter.

Viktigste egenskaper

  • Poltall: 2+PE, 4 + PE
  • Spenning/strøm:
    3-polet: 450/500 V, opptil 16 A
    5-polet: 450/600 V, opptil 16 A
  • Push-Lock-tilkobling
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68
  • Ledningslengde: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianter med stift på bøssingpluggforbinder eller åpen ledningsende

Dine fordeler

  • Praktisk håndtering selv på vanskelig tilgjengelige områder
  • Enkel og sikker installasjon grunnet pluggbar tilkobling med hurtigkobling og mekanisk koding mot feilplugging
  • Høy pålitelighet grunnet robuste hus opptil beskyttelsesgrad IP66 og IP68
  • Kundetilpassede varianter fra stykktall 1 på forespørsel

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Mann konfigurerer en individuell kabeltilpasning på nettbrett

Konfigurer den individuelle kabeltilpasningen din

Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.

Signal- og effektkabler med fem forskjellige konfigureringer

Signal- og effektkabler for sikker sensor-/aktuatorkabling

Med prefabrikkerte kabler for signal- og effektoverføring kobler du sensorer og aktuatorer til raskt og brukervennlig i felten.

  • Byggstørrelser fra M8 til M40 samt 1/2" og 7/8"
  • Du kan velge blant mange forskjellige varianter og ledningskvaliteter
  • Opptil 17 poler i én pluggforbinder
  • Advanced Shielding Technology står for absolutt sikker skjerming
Fem datakabler i forskjellige farger, med ulike tilkoblinger

Datakabler for alle vanlige nettverk og feltbusser

Med prefabrikkerte datakabler med industrikapasitet overfører du data sikkert og pålitelig.

  • Dataoverføring med opptil 40 Gbit/s
  • Løsninger for komponenttilkobling, for automasjonskapkabling og for feltkabling
  • M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB, til koaksial- og fiberoptisk tilkobling samt kablinger for Single Pair Ethernet
  • Allsidige byggformer, kodinger og poltilordninger
Fire hybridkabler i forskjellige farger og ulike pluggforbindere

Hybridkabler for kommunikasjonsgrensesnitt og motortilkoblinger

Overfør datasignaler og effekt i en og samme pluggforbinder, i byggstørrelser M12, M23 og M40.

  • Prefabrikkerte ledninger i standard- eller kundetilpasset utførelse
  • Kunststoffekstrudert på én eller begge sider
  • Vinklet M23-utførelse med innstillbar kabelutgangsretning
To forskjellige installasjonskabler med pluggforbindere

Installasjonskabel for elektriske installasjoner

Installasjonskabel med flertrådede ledere tilrettelegger moderne elektriske installasjoner etter IEC 61535. Konfigurering og montering av utstyr etter spesifikasjoner samt tilpasset merking, gjør monteringen så enkel som mulig.

  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 6,0 mm²
  • Utvendig kabeldiameter fra 6 til 21 mm
  • 2- til 5-polede pluggforbindere
Tre solenergikabler med forskjellige pluggforbindere

Solcellekabel for DC-kabling

Solenergikabler i serien SUNCLIX forbinder alle funksjonselementene i ditt solenergiprosjekt driftssikkert og sømløst fra solcellemodul til vekselretter – for sikker drift i takmonterte anlegg i kommersielle og industrielle kraftverk.

  • Ledertverrsnitt fra 2,5 til 10 mm²
  • Skreddersydd konfeksjonering
  • Unikt plugghode
AC- og DC-ladekabler for E-mobilitet

Ladekabel for e-mobilitet

AC- og DC-ladekablene CHARX connect muliggjør modus-3- og hurtiglading av elkjøretøyer med opptil 500 kW. Ladepluggene finnes for type 1, type 2 og GB/T. De overbeviser med høy sikkerhet, pålitelighet, lang levetid og med sin attraktive design og gode, ergonomiske form.

Fem kabler og pluggforbindere i kundespesifikk utførelse

Kundespesifikke kabeltilpasninger

Konfeksjoner individuelle kabler for bruksområdet ditt, med mange forskjellige byggformer, kodinger og poltilordninger.

  • Alle ledninger og pluggforbindere for data-, signal- og effektoverføring som finnes på markedet
  • Ytelsesspekter som er tilpasset maskin- og anleggsteknikk, infrastruktur samt vindkraft og andre fornybare energier
Kabelruller i tre farger med kabler som metervare

Kabler som metervare for applikasjoner med bruk av kobber og optiske fibre

Med våre kabler som metervare implementerer du forskjellige applikasjoner. Du kan utforme kablingen helt etter hvilket behov du har.

  • Mange forskjellige ledningstyper
  • Individuelle ledningslengder
  • Med konfeksjonerbare pluggforbindere

Allsidige løsninger for følgende bransjer Pluggforbindere og kabler benyttes i tilnærmet alle bransjer og markeder, og gir her løsninger som passer helt nøyaktig. Det omfatter følgende bransjer:

Bilproduksjon
Oljeraffineri om natten
Moderne kontorbygg
Solcelleanlegg med vindmøller i bakgrunnen
5G-antennebasisstasjon
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Absolutt sikker skjerming

Advanced Shielding Technology er det innovative skjermkonseptet for konfeksjonerte pluggforbindere. Under produksjonsprosessen innhylles kabelskjermen fullstendig i flytende metall, og sørger for en ekstremt pålitelig, robust skjermtilknytning. Øk overføringskvaliteten til data, signaler og ytelse selv under ekstreme miljøforhold. Stol på fremtidssikker kabling i moderne fabrikkautomasjon.