Solcellepluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1100 V DC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, kabeldiameter min.: 5,5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm, Følgeartikkel av 1774687
Solcellekabel for DC-kabling
Temperaturbestandig og UV-resistent: Med solenergikabler fra serien SUNCLIX Contact oppfyller du alle krav som stilles innen solenergi. Enkel og pålitelig kabling av solcellemoduler. Sortimentet omfatter DC-ledninger som metervare samt verktøy og tilbehør for sikker kabling av ditt solenergianlegg. Bruk enpolede solenergikabler for tverrsnitt fra 2,5, 4, 6 til 10 mm² i lengder på 100, 500 og 1000 meter.
Solcellepluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1100 V DC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, kabeldiameter min.: 5,5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm, Følgeartikkel av 1774674
Solcellepluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 40 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Solcellepluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 40 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Pluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Beskyttelseshette, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, selvtettende, uten lås, settet består av: En beskyttelseshette for plugg- og en beskyttelseshette for koblingsside
Dekkplugg, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart
Pluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Pluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 6 mm2, ledertverrsnitt maks.: 16 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 60 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, kabeldiameter min.: 5,5 mm, kabeldiameter maks.: 10 mm
Pluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 6 mm2, ledertverrsnitt maks.: 16 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 60 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, kabeldiameter min.: 5,5 mm, kabeldiameter maks.: 10 mm
Dine fordeler
- Rask og enkel ledertilkobling på stedet takket være innovativ hurtigkoblingsteknikk
- Bedre fleksibilitet og tidsbesparelse med mange forskjellige tilkoblingsteknikker og prefabrikkerte løsninger med SUNCLIX-pluggforbindere med krympetilkobling
- Enkel kabling grunnet konfeksjonering av solcellepluggene uten spesialverktøy
- Varig sikker forbindelse med TÜV- og UL-godkjente komponenter
- Sømløse tilkoblingsløsninger gir en fremtidsrettet kabling av solenergianlegg