PV-C1F-C-HSG - Solcellepluggforbinder
1050771

tilkoblingstype

Solcellepluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 51 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm

Produktdetaljer









Dine fordeler

Krympetilkoblingsteknikk for automatiserte monteringsprosesser
Høy utnyttelsesgrad grunnet forsølvede kontakter
Internasjonale godkjenninger etter IEC og UL åpner for bruk over hele verden
Unikt SUNCLIX-plugghode