PV-C3F-C-6-R3000
-
Krympekontakt
1050767
Krympekontakt, serie: SUNCLIX, Bøssing, rullet, merkestrøm: 40 A, tilkoblingstverrsnitt: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , material kontakt: Cu
Produktdetaljer
Merknad til drift | Krympeanbefaling: Krymp lederen med krympekontakten i henhold til NEK IEC 60352 |
Merknad for bruk | Ved bruk av det manuelle krympeverktøyet CRIMPFOX-P SR 6, artikkelnr. 1212755 må du være oppmerksom på bruken av Locator PV-C3F/M-C. |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. |
Produkttype | Krympekontakt |
Serie | SUNCLIX |
Kontakttype | rullet |
Tilkoblingsteknikk | |
Kontakttype | Bøssing |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
Ledertilkobling | |
Avisoleringslengde | 9 mm -1 mm |
Tilkoblingstverrsnitt | 6 mm² ... 6 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 10 ... 10 |
Farge | sølvfarget |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktoverflate | Ag |
Bredde [w] | 6,2 mm |
Høyde [h] | 7,7 mm |
Lengde [l] | 31,6 mm |
Merkestrøm (6,0 mm²) | 40 A |
Motstand (Übergangswiderstand) | < 0,3 mΩ (Krymping til krymping) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | 100 |
Innkoblingskraft | < 45 N ±10 N |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 50 °C |
Artikkelnummer | 1050767 |
Pakkestørrelse | 3 000 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 3 000 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABLBFA |
GTIN | 4055626666297 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2,07 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,226 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440204 |
ECLASS-15.0 | 27440204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo