PV-C3F-C-6-R1000 - Krympekontakt
1478436

Krympekontakt, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: sølv, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 6 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkestrøm: 40 A, Tilkoblingstype: Krympetilkobling, Kontakttype: Bøssing, Krympeanbefaling: Krymp lederen med krympekontakten i henhold til NEK IEC 60352

Produktdetaljer