PV-C4M-S 6-16 (-)
-
Pluggforbinder
1284632
Pluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 6 mm2, ledertverrsnitt maks.: 16 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 60 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, kabeldiameter min.: 5,5 mm, kabeldiameter maks.: 10 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Praktisk og sikker fjærkrafttilkoblingsteknikk
Høy utnyttelsesgrad grunnet forsølvede kontakter
Praktisk frigjøring uten spesialverktøy
Udelt DC-pluggforbinder