• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig.
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift.
ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader.
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk.
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig.
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products).
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører.
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet.
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet,
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst.
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges.
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den.
Produkttype
Dekkplugg
Produktserie
SUNCLIX
Bredde
15 mm
Høyde
15 mm
Lengde
38 mm
Husdelens farge
svart
Material Hus
PA 6
Halogenfri
ja
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP67
Artikkelnummer
1623478
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
50 Stk.
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABLBZC
GTIN
4055626155838
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,753 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.