Fordelere og sikringer for solenergianlegg

Fordelere og sikringer for solenergianlegg

Kable solenergianlegg fra modul til vekselretter effektivt, sikkert og pålitelig med DC-fordelere og sikringsplugger fra serien SUNCLIX. Sertifiserte produkter i forskjellige varianter forkorter installeringen, og virker positivt på systemresultatene. Med tilbehøret vårt vil du imøtekomme kravene til rask og sikker systeminstallering helt i henhold til standard.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Rask og enkel ledertilkobling og høy fleksibilitet på stedet takket være innovativ hurtigkoblingsteknikk
  • Enkel kabling: Konfeksjonering av solcellepluggene uten spesialverktøy
  • Varig sikker forbindelse med TÜV- og UL-godkjente komponenter
  • Sømløse tilkoblingsløsninger gir en fremtidsrettet kabling av solenergianlegg

Nye produkter

Komponentpluggforbindere i serien SUNCLIX
SUNCLIX-pluggforbindere med krympetilkobling
SUNCLIX-fjærkraftpluggforbindere
SUNCLIX-strengsikringer

SUNCLIX-komponentplugger for solenergi

Raskt montert, pålitelig tilkoblet

Det velkjente solenergisortimentet suppleres med nye komponentpluggforbindere i serien SUNCLIX. Pluggforbinderne er ideelle for kabling av vekselrettere og generatortilkoblingsbokser. Den patenterte hurtigkoblingen gir rask montering og pålitelig feste.

Viktigste egenskaper

  • Ledertverrsnitt: 2,5 mm² ... 6 mm² (14 AWG ... 10 AWG)
  • Nominell spenning: 1 500 V (IEC/UL)
  • Nominell strøm opptil 38 A (IEC)/50 A (UL)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +85 °C
  • Godkjenning i henhold til IEC 62852 og UL 6703
  • Beskyttelsesklasse II
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Dine fordeler

  • Den patenterte hurtigkoblingen gir rask montering og permanent feste
  • Langtidsstabil tilkoblingsteknikk grunnet forsølvede kontakter
  • Høy systemeffektivitet takket være SUNCLIX-kontakter med minimale tap
  • Patentert Unlock-system åpner for mindre stikkmål og samtidig praktisk frigjøring
  • Konfeksjonerte varianter som kan monteres selv eller som er skreddersydd

SUNCLIX-pluggforbindere med krympetilkobling

Effektiv kabling i felten og på enheten

Med SUNCLIX-pluggforbindere med krympetilkobling kabler du opp solcellemoduler enkelt og pålitelig. De nye artiklene med Unlock-system tilrettelegger i tillegg for
praktisk frigjøring av pluggforbinderen – ideelt for kabling av vekselrettere og generatortilkoblingsbokser.

Viktigste egenskaper

  • Ledertverrsnitt: 2,5 mm² ... 6 mm² (14 AWG ... 10 AWG)
  • Nominell spenning: 1 500 V (IEC/UL)
  • Nominell strøm opptil 40 A (IEC) / 50 A (UL)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +85 °C
  • Godkjenninger etter IEC 62852 og UL 6703
  • Beskyttelsesklasse II
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Dine fordeler

  • Krympetilkoblingsteknikk for automatiserte monteringsprosesser
  • Langtidsstabil tilkoblingsteknikk grunnet forsølvede kontakter
  • Internasjonale godkjenninger etter IEC og UL tilrettelegger for bruk over hele verden
  • Unikt SUNCLIX-plugghode som forhindrer kryssoppsett
  • Patentert Unlock-system gir praktisk frigjøring med standard skrutrekker

SUNCLIX-pluggforbindere med fjærkrafttilkobling

Pålitelig tilkobling på området 6 til 16 mm²

Den nye SUNCLIX-fjærkraftpluggforbinderen for ledertverrsnitt fra 6 til 16 mm² (10 AWG ... 6 AWG) er sertifisert etter IEC og UL. Bruk pluggforbinderen for å sammenføre solenergimodulstrenger og koble til sterkere strøm. Ledningstap reduseres.

Viktigste egenskaper

  • Ledertverrsnitt: 6 mm² … 16 mm² (10 AWG ... 6 AWG)
  • Nominell spenning: 1 500 V (IEC/UL)
  • Nominell strøm opptil 60 A (IEC/UL)
  • Temperaturområde: -40 °C … +85 °C
  • Godkjenning i henhold til IEC 62852 og UL 6703
  • Beskyttelsesklasse II
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Dine fordeler

  • Langtidsstabil tilkoblingsteknikk grunnet forsølvede kontakter
  • Patentert Unlock-system for praktisk frigjøring med standard skrutrekker
  • Praktisk og sikker fjærkrafttilkoblingsteknikk
  • Unikt SUNCLIX-plugghode som forhindrer kryssoppsett
  • Tilgjengelighet over hele verden

Kabelført SUNCLIX-strengsikring

For optimal sikkerhet og fleksibilitet

Installer SUNCLIX-strengsikringer i solenergianlegg
som sikring mot skader på solcellemodulene etter uønsket overspenning. Kabelkontakter gjør installeringen enkel og fleksibel. Varianter finnes konfeksjonert eller med åpne kabelender.

Viktigste egenskaper

  • Variant I med spenning opptil 1 000 V ved strøm fra 3,5 til 25 A
  • Variant II med spenning opptil 1 500 V ved strøm fra 3,7 til 17 A
  • Maksimal omgivelsestemperatur: -40 °C … +75 °C (avhengig av strømvariant)
  • Beskyttelsesgrader: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Dine fordeler

  • Fleksible installeringsmuligheter grunnet kabeltilkoblinger
  • Kontrollerte utløsningsegenskaper i henhold til TÜV-sertifisering 2Pfg 2380
  • Kundetilpassede lengdevarianter på forespørsel

E-Paper
Oversikt over solcelleporteføljen
Trenger du en pålitelig og nyskapende tilkoblingsteknikk for solcellemodulene eller vekselretterne, eller til det komplette solenergisystemet? Da har du kommet helt riktig.
Åpne E-Paper
Portefølje solcellepluggforbindere