PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Pluggforbinder
1020776

Pluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Praktisk og sikker fjærkrafttilkoblingsteknikk
Høy utnyttelsesgrad grunnet forsølvede kontakter
Praktisk frigjøring uten spesialverktøy
Udelt DC-pluggforbinder