PTRV 4-PV /BK - Potensialfordeler
3270125

Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Potensialfordeler for fordeling av potensialer opptil 17,5 A
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne