CSA
Godkjennings-ID: 158887IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL-58817| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 17,5 A | |||
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425KEMA-KEUR
Godkjennings-ID: 71-102890| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
| Kun entrådede ledere | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 | |