EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 10 | ||
Potensialfordeler, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje tilkobling på venstre side, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje tilkobling på høyre side, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
| Produkttype | Potensialfordeler |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 2 |
| Potensialer | 8 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| 1. etasje tilkobling på venstre side | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Prøvedor | A3 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse) | 0,5 mm² |
| Nominell strøm | 24 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 24 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| 1. etasje tilkobling på høyre side | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Prøvedor | A1 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominell strøm | 17,5 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 17,5 A |
| Nominell spenning | 500 V |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| Bredde | 5,2 mm |
| Dekselbredde | 2 mm |
| Høyde | 141 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 51 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 58,5 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft skalverdi | 1 N |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Aldring | |
| Temperatursykluser | 192 |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 3,12g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 30g |
| Slagvarighet | 18 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3031047 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE6211 |
| GTIN | 4017918169572 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,96 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 21,663 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250105 |
| ECLASS-15.0 | 27250105 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.0 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,162 kg CO2e |