PTU 35/4X6/6X2,5
-
Potensialsamleklemme
3214080
El-nr.:
1229838
El-nr.:
1229838
Potensialsamleklemme, Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til!, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 105 A, 1. etasje tilkobling på venstre side, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 50 mm2, 1. etasje tilkobling innvendig, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til! |
| Produkttype | Potensialfordeler |
| Produktserie | PTU |
| Antall tilkoblinger | 11 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,06 W |
| Mating | Ja |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 11 |
| 1. etasje tilkobling på venstre side | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M6 |
| Tiltrekkingsmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Avisoleringslengde | 18 mm |
| Prøvedor | B9 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 14 ... 2 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 14 ... 2 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet | 16 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet | 16 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Nominell strøm | 105 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 105 A (Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.) |
| Nominell spenning | 1000 V |
| 1. etasje tilkobling innvendig | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominell strøm | 41 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 41 A |
| Nominell spenning | 1000 V |
| Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
| 1. etasje tilkobling på høyre side | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominell strøm | 24 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 24 A |
| Nominell spenning | 1000 V |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| 1. etasje tilkobling innvendig Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 1 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG] | 18 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 1. etasje tilkobling på høyre side Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Bredde | 16,3 mm |
| Høyde | 110,4 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 48,8 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 56,3 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 35 mm² | 3 kA |
| Korttidsstrømsikkerhet 50 mm² | 4,8 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 2,2 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft skalverdi | 10 N |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 1,5 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Aldring | |
| Temperatursykluser | 192 |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 3,12g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 30g |
| Slagvarighet | 18 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3214080 |
| Pakkestørrelse | 20 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB22 |
| Produktnøkkel | BE2219 |
| GTIN | 4055626167619 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 73,375 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 76,8 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBS 2-8 - Lask 3030284
-
FBS 3-8 - Lask 3030297
-
FBS 4-8 - Lask 3030307
-
FBS 5-8 - Lask 3030310
-
FBS 10-8 - Lask 3030323
-
FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg 3033804
-
FBSR 2-8 - Lask 3033808
-
FBSR 3-8 - Lask 3001597
-
FBSR 4-8 - Lask 3000585
-
FBSR 5-8 - Lask 3033809
-
FBSR 10-8 - Lask 3001599
-
FBS 2-8 CT - Lask 3033830
-
FBS 3-8 CT - Lask 3033831
-
FBS 4-8 CT - Lask 3033832
-
FBS 10-8 CT - Lask 3033833
-
FBS 2-8 BU - Lask 3032567
-
FBS 3-8 BU - Lask 3032570
-
FBS 4-8 BU - Lask 3032583
-
FBS 5-8 BU - Lask 3032596
-
FBS 6-8 BU - Lask 3032677
-
FBS 10-8 BU - Lask 3032606
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030860
-
AGK 4-UT 35 - Uttaksklemme 3047138
-
CEC 2,5 - Dekkplugg 3062757
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Merkeremse 0827461
-
ZB 16 CUS - Merkeremse 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0827462
-
UC-TM 16 - Merke for klemmer 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Merke for klemmer 0824621
-
UCT-TM 16 - Merke for klemmer 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Merke for klemmer 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Merkeremse flat 0827464
-
ZBF 16 CUS - Merkeremse flat 0827465
-
UC-TMF 16 - Merke for klemmer 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Merke for klemmer 0824678
-
UCT-TMF 16 - Merke for klemmer 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Merke for klemmer 0829693
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
PS-6 - Prøvestikker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker 3038736
-
PAI-4-FIX BU - Prøveadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Prøveadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Prøveadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Prøveadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Prøveadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Prøveadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Prøveadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Prøveadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Prøveadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Prøveadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker 1206612
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skrutrekker 1204520
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krympetang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krympetang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krympetang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krympetang 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Krympetang 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Krympetang 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krympetang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krympetang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Krympetang 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Krympetang 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Krympetang 1212043
-
CRIMPFOX 10 - Krympetang 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Krympetang 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Krympetang 1212041
-
CRIMPFOX-M - Krympetang 1212072
Dine fordeler
Klemmeblokken er ideell for bruk innen bygningsinstallering og maskinteknikk
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo