PTRVB 4-FI /RD - Potensialfordeler
3270220

Potensialfordeler, med forsyningsmulighet opptil 6 mm2, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Mateetasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: rød


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Laskbar potensialfordeler med forsyningsmulighet opptil 6 mm²
Fordelerklemme i rød utførelse for 24 V DC strømforsyninger