Gjennomgangs- og flerlederrekkeklemmer PTV

Gjennomgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer

Bruk gjennomgangsklemmene, flerlederklemmene og fleretasjesklemmene fra Phoenix Contact for plassbesparende tilkobling av to eller flere ledere i kun én rekkeklemme. Rekkeklemmene utmerker seg med fleksible laskemuligheter og optimale merkemuligheter.

Go to Product Detail Page for item 1329493
XTV 6 - Gjennomgangsklemme
XTV 6 - Gjennomgangsklemme
1329493
Electrical Number: 1236151

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 1329547
XTV 10 - Gjennomgangsklemme
XTV 10 - Gjennomgangsklemme
1329547
Electrical Number: 1236163

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 1329672
XTV 16 - Gjennomgangsklemme
XTV 16 - Gjennomgangsklemme
1329672
Electrical Number: 1236171

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 76 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 1329549
XTV 10 BU - Gjennomgangsklemme
XTV 10 BU - Gjennomgangsklemme
1329549
Electrical Number: 1236164

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 1343106
XT 2,5 - Gjennomgangsklemme
XT 2,5 - Gjennomgangsklemme
1343106
Electrical Number: 1211116

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 1329494
XTV 6 BU - Gjennomgangsklemme
XTV 6 BU - Gjennomgangsklemme
1329494
Electrical Number: 1236152

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 1343117
XT 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme
XT 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme
1343117
Electrical Number: 1211119

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 3, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Fordeler

  • Universell – sammenkobling av alt fra mindre til meget store ledertverrsnitt
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer
  • Funksjonssjakter i hver etasje gir en enkel potensialfordeling
  • Store merkeflater som gir optimal oversikt
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Nye produkter

Push-X gjennomgangs- og flerlederklemmer i 4 mm²
Rekkeklemmeserie XT 1,5

Rekkeklemmer med Push-X Technology

For kontinuerlig kabling

Gjennomgangsklemmene Push-X med et nominelt tverrsnitt på 4 mm² kompletterer tverrsnittsområdene til rekkeklemmene Push-X. De nye rekkeklemmene muliggjør kontinuerlig kabling av ledertverrsnitt mellom 0,34 og 25 mm² uten bruk av verktøy.

Viktigste egenskaper

  • Push-X Technology
  • Nominelt tverrsnitt 4 mm²
  • Ledertverrsnitt 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Nominell strøm 32 A
  • Nominell spenning 500 V

Dine fordeler

  • Høy brukervennlighet takket være en fabrikkforspent kontaktfjær
  • Kabling av samtlige ledertyper, entrådet eller flertrådet, også uten endehylse
  • Tydelig identifisering av ledertilkoblingen (visuelt og akustisk)
  • Enkel frigjøring av lederne og forspenning av kontaktfjæren ved hjelp av den oransjefargede betjeningsmekanismen
  • Optimalisert for manuell og automatisert kabling

Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

For ledertverrsnitt fra 0,34 mm²

Oppdag de nye Push-X-rekkeklemmene med et nominelt tverrsnitt på 1,5 mm². Rekkeklemmene muliggjør kabling av stive og flertrådede ledere mellom 0,34 og 2,5 mm². Push-X-Technology muliggjør installasjon uten bruk av verktøy, selv uten endehylse.

Viktigste egenskaper

  • Push-X-teknologi
  • Nominelt tverrsnitt: 1,5 mm²
  • Ledertverrsnitt: 0,34 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Nominell strøm 17,5 A
  • Nominell spenning: 500 V

Dine fordeler

  • Fjærlett plugging og god komfort ved betjeningen grunnet ferdig forspent kontaktfjær
  • Kabling av samtlige ledertyper, entrådet eller flertrådet, også uten endehylse
  • Tydelig identifisering av ledertilkoblingen (visuelt og akustisk)
  • Enkel frigjøring av lederne og forspenning av kontaktfjæren ved hjelp av den oransjefargede betjeningsmekanismen
  • Optimalisert for manuell og automatisert kabling

Gjennomgangsklemmer med push-in-tilkobling montert på monteringsskinne

Gjennomgangsklemmer

Gjennomgangsklemmer

Gjennomgangsklemmer fremhever seg med to tilkoblingspunkter og kompakt konstruksjon. Gjennomgangsklemmenes store tverrsnittsområde gir universell bruk i alle typer anvendelser. I tillegg til standard gjennomgangsklemmer for kabling av f. eks. kobbertråder, har Phoenix Contact også Al/CU-rekkeklemmer. Universalklemmene gjør det mulig å koble til aluminium- og kobberledere i kun én klemme.

Flerlederrekkeklemmer med push-in-tilkobling

Flerlederrekkeklemmer

Flerlederrekkeklemmer

Med flerlederklemmene fra Phoenix Contact kan du utforme en enda mer kompakt kabling. Flerlederklemmer er gjennomgangsklemmer med tre eller fire tilkoblinger som alle føres over samme strømbjelke. Dermed kan du koble til opptil fire ledere i enkeltkabling pr. rekkeklemme. På grunn av rekkeklemmenes tilkobling kreves færre rekkeklemmer pr. kabling. I tillegg til bedre oversikt gir det en kabling eller potensialfordeling der plassen er mer begrenset.

Etasjerekkeklemmer med push-in-tilkobling sneppet på en monteringsskinne

Etasjerekkeklemmer

Etasjerekkeklemmer

Sammenlignet med gjennomgangsklemmene gir etasjerekkeklemmene enda større kablingstetthet og høyere fleksibilitet enn flerlederklemmene. For å uttrykke det enkelt er etasjerekkeklemmer to gjennomgangsklemmer i én rekkeklemme. For at dette skal bli mulig, har rekkeklemmene to nivåer, som det er ført henholdsvis ett potensial på. Ved behov kan disse nivåene, raskt og helt enkelt, kobles med vertikale PV-lasker, der etasjerekkeklemmene også kan brukes som flerlederklemmer. For å redusere det manuelle laskearbeidet er også rekkeklemmer med fast integrert lasking en del av porteføljen. Disse variantene er merket med en "PV" i produktnavnet. Etasjerekkeklemmene med ledertilkobling på siden har en nivåforskyvning. Denne forskyvningen sikrer uhindret tilgang til det nedre tilkoblingsnivået og betjeningsmekanismen eller skruen ved komplett kabling.

Fleretasjesklemmer med push-in-tilkobling sneppet på monteringsskinne

Fleretasjesrekkeklemmer

Fleretasjesrekkeklemmer

Fleretasjesklemmer er rekkeklemmer med flere nivåer. I motsetning til etasjerekkeklemmer har de vanligvis tre eller fire nivåer, og likevel lignende oppbygging som etasjerekkeklemmer. Hvert nivå har et eget potensial. Avhengig av klemmevariant kan enten bare de to øverste nivåene eller samtlige nivåer tilkobles helt enkelt med vertikal lasking. I tillegg til de normale variantene finnes det varianter med integrert PV-lasking. Her kan manuell lasking bortfalle, da samtlige nivåer er tilkoblet fra fabrikk. I tillegg til de enkle gjennomgangsvariantene har fireetasjesrekkeklemmene og treetasjesrekkeklemmene også varianter med ett eller flere funksjonsnivåer. Funksjonsnivået har vanligvis en skillesone der det er montert enten et knivskille eller en universell skillesone for forskjellige funksjonsplugger. For at trefasemotorer skal kunne kobles til mest mulig plassbesparende, er også spesielle motortilkoblingsklemmer en del av porteføljen. En laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje reduserer kablingstiden.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Åpnet produktbrosjyre rekkeklemmer

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Downloads

Ønsker du trykt material til rekkeklemmene våre? Nedenfor finner du forskjellige brosjyrer rundt temaet rekkeklemmer. I tillegg til produktbrosjyren finner du en brosjyre om rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om rekkeklemmenes kvalitetskontroller.