DNV
Godkjennings-ID: TAE00003JECSA
Godkjennings-ID: 2030668Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-66980Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
LR
Godkjennings-ID: LR2371832TANK
Godkjennings-ID: 14ME0912RS
Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250BV
Godkjennings-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40032222Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |