Jordingsrekkeklemme - PT 2,5-PE
3209536
El-nr.: 1264916

Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn


Produktdetaljer




Produkttype Jordingsrekkeklemme
Bruksområde Jernbaneindustri
Maskinteknikk
Anleggsteknikk
Prosessindustri
Antall tilkoblinger 2
Antall rekker 1
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 3

Merkestøtspenning 6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 0,77 W

Jordingsfot Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje 2
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
Merk Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning.
Avisoleringslengde 8 mm ... 10 mm
Prøvedor A3
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt [AWG] 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte
Ledertverrsnitt entrådet 0,34 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Merkedata (ATEX/IECEx)
ATEX-sertifikat PTB 09 ATEX 1111 U
IEC Ex-sertifikat IECEx PTB 10.0021 U
Merking  II 2 G  Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde -60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør 3030417 D-ST 2,5
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Tilkoblingsdata Ex Generelt
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
Merketverrsnitt AWG 14
Tilkoblingsegenskaper stiv 0,14 mm² ... 4 mm²
Tilkoblingskapasitet AWG 26 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Tilkoblingskapasitet AWG 26 ... 14

Bredde 5,2 mm
Dekselbredde 2,2 mm
Høyde 35,3 mm
Høyde NS 35/15 44 mm
Høyde NS 35/7,5 36,5 mm
Høyde 1,437 "
Lengde 48,5 mm

Farge gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterialgruppe I
Isolasjonsmaterial PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått

Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Ja

Svingning/bredbåndstøy
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz
ASD-nivå 6,12 (m/s²)²/Hz
Akselerasjon 3,12g
Testvarighet pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestått
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 30g
Slagvarighet 18 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestått
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-2

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15

Artikkelnummer 3209536
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BB22
Produktnøkkel BE2221
Katalogside Side 71 (C-1-2019)
GTIN 4046356329804
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 9,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,341 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141141
ECLASS-10.0.1 27141141
ECLASS-11.0 27141141

ETIM

ETIM 8.0 EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Godkjennings-ID: TAE00003JE

CSA

Godkjennings-ID: 13631
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
26 - 12

IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-62994
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
0,2 - 2,5

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
26 - 12
Usegroup C
26 - 12

LR

Godkjennings-ID: 12/20038 (E3)

NK

Godkjennings-ID: 21ME0004

RS

Godkjennings-ID: 17.00013.272

BV

Godkjennings-ID: 25278/C1 BV
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40036433
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
0,2 - 2,5

ABS

Godkjennings-ID: 21-2192245-PDA

NK

Godkjennings-ID: 14ME0912

LR

Godkjennings-ID: 14/20056

cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 192998
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
26 - 12

EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.AB72.B.02351

IECEx

Godkjennings-ID: IECExPTB10.0021U
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Kun flertrådede ledere 0,14 - 2,5
Kun entrådede ledere 0,14 - 4

UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
26 - 12

ATEX

Godkjennings-ID: PTB09ATEX1111U
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Kun flertrådede ledere 0,14 - 2,5
Kun entrådede ledere 0,14 - 4

CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000631

NEPSI

Godkjennings-ID: GYJ20.1198U
X

UKCA-EX

Godkjennings-ID: CSAE 22UKEX1096U

cULus Recognized


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter



Dine fordeler

Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Testet for jernbaneformål