DNV
Godkjennings-ID: TAE00003JECSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
Godkjennings-ID: 12/20038 (E3)NK
Godkjennings-ID: 22ME0007RS
Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250BV
Godkjennings-ID: 25278/C1 BVNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40032222Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
Godkjennings-ID: 21-2192245-PDANK
Godkjennings-ID: 14ME0912LR
Godkjennings-ID: 14/20056IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-66980Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
Godkjennings-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Godkjennings-ID: IECExPTB10.0021UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Kun entrådede ledere | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
Godkjennings-ID: PTB09ATEX1111UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Kun entrådede ledere | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |