Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Mikrorekkeklemmer og miniatyrrekkeklemmer
Minirekkeklemmene og mikrorekkeklemmene imøtekommer den tiltagende miniatyriseringen innen maskinteknikk, koblingsanlegg- og automatikkskapbygging. Til tross for at de er små, utnytter rekkeklemmene det standardiserte laske-, merke- og testtilbehøret i systemet CLIPLINE complete.
Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå
Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå
Mini-jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farge: gulgrønn
Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå
Mikroklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå
Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farge: blå
Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå
Mini-jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 15, farge: gulgrønn
Mikrogjennomgangsmodul, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå
Effektiv planlegging med clipx ENGINEER
Engineering-program for automasjonskapbygging
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.
Dine fordeler
- Plassbesparende på grunn av miniatyrbyggeform med fleksible monteringsmuligheter
- God oversikt grunnet merking av samtlige tilkoblingspunkter
- Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker
- Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
- Testmuligheter for alle vanlige prøvespisser
- Tidsbesparende og modulær oppbygging grunnet pluggbare løsninger
Minirekkeklemmer med push-in- og skrutilkobling
Miniklemmer med push-in-tilkoblingsteknikk
Miniklemmer
Minirekkeklemmene er ideelle for montering i mindre koblingsbokser, operatørpaneler, tilkoblingsskap med mer. Til tross for miniatyriseringen trenger ikke rekkeklemmene å gi avkall på funksjonssjakten. I motsetning til de andre rekkeklemmene har minirekkeklemmene ikke en dobbel, men en enkel funksjonssjakt for potensialfordeling. Funksjonssjakten kan påmonteres standardiserte lasker og testplugger fra rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. For å sørge for markeringen og dermed en oversiktlig kabling til tross for den kompakte utformingen dekker den standardiserte merkingen over funksjonssjakten til de små rekkeklemmene, ved push-in-variantene. Det gjør at byggformen kunne reduseres med mange millimeter. Skrumodulene i serien MUT, derimot, har to høye, utvendige merkespor for montering av høyt merkemateriell. På grunn av merkingens skrå plassering, som ved rekkeklemmene UT, får man også her kompakte rekkeklemmer.
Doble miniklemmeskiver
Doble skiver minirekkeklemmer
De doble miniklemmeskivene MPTD 2,5... åpner for spesielt plassbesparende kabling. De doble skivene er fast tilkoblet hverandre, og leder et felles potensial via de fire tilkoblingene. Med den integrerte funksjonssjakten er rekkeklemmene meget fleksible i bruk til tross for sin kompakte byggeform. De doble miniklemmeskivene finnes som både bruksklare produkter og som modulære varianter. De modulære variantene er enkle å stikke inn i hverandre, uten bruk av verktøy. Du finner mer informasjon om dette lenger ned på siden.
Modulære minirekkeklemmer
Modulære minirekkeklemmer
Minirekkeklemmene MPT(D) 2,5 finnes også som modulære enkeltskiver og som doble skiver. Det kan her velges mellom monteringstypene NS15-monteringsskinne, NS35-monteringsskinne, direktemontering via flens og festetappmontering.
Du velger monteringsskive avhengig av foretrukket monteringstype.
- MPT(D) 2,5-RZ – festetapp
- MPT(D) 2,5-NS35 – monteringsskinne
- MPT(D) 2,5-NS15 – monteringsskinne
- D-MPT 2,5-F – flensdeksel
Resten av koblingslisten fylles opp med M-skivene (MPT(D) 2,5-M). Takket være pluggtapper på siden kobles skivene helt enkelt til en klemmeblokk ved hjelp av monteringsskivene. De ferdige klemmeblokkene står ikke tilbake for noe sammenlignet med andre klemmeblokker. Det gjør monteringen bare mer fleksibel.
Pluggbare minirekkeklemmer
Pluggbare minirekkeklemmer
MPT-rekkeklemmene finnes også som pluggbare rekkeklemmer. De pluggbare minirekkeklemmene har samme oppbygging som gjennomgangs-minirekkeklemmene. Den eneste forskjellen er at det på den ene siden er integrert en pluggtilkobling i stedet for en push-in-tilkobling. Denne pluggtilkoblingen kan kobles til med COMBI-pluggene som følger med de forskjellige rekkeklemmene. Denne typen kabling gir fordelen ved rask installering, ved at man får tilgang til en kabling med ferdig tilpassede kabeltrær. For å sikre mot vibrasjoner og kabeluttrekk har CLIPLINE complete-systemet forskjellig tilbehør, som feste og strekkavlastning.
Miniklemme
Mikroklemmer og mikropotensialfordelere
Mikroklemmene fra Phoenix Contact tar opp ledere med en tilkoblingskapasitet fra 0,14 til 1,5 mm². Rekkeklemmene gir deg en meget plassbesparende kablingsløsning i forskjellige monteringstyper. Mikroklemmene kan sneppes på NS 15-monteringsskinnen eller festes direkte til monteringsveggen ved hjelp av festetapper. I forbindelse med service- og vedlikeholdsarbeid har de enkelte rekkeklemmene et ekstra prøveuttak. Mikroklemmene finnes også som kompakte potensialfordelervarianter med forskjellige poltall. De enkelte tilkoblingspunktene merkes med selvklebende merkestrimler.
Produktbrosjyre – Rekkeklemmer
Nedlastinger
Brosjyrer til minirekkeklemmene
Ønsker du trykt material til minirekkeklemmene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og kvalitetsbrosjyre til temaet rekkeklemmer.