MUT 4 - Minigjennomgangsklemme
3248035

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker