ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN
-
Merkeremse flat
0810876
Merkeremse flat, Strimmel, hvit (RAL 9010), med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 6,15 mm, tekstfeltbredde: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Avvikende delingsmål på forespørsel
Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov