MP 1,5 - Mikrogjennomgangsmodul
3248150

Mikrogjennomgangsmodul, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering