Koblingsbokser og kabinetter

Koblingsbokser og kabinetter

Med CLIPSAFE får du et nyskapende produktsortiment i høy kvalitet med kabinetter, behandlede kabinetter og koblingsbokser i spesialstål og polyester. Med respektive godkjennelser kan CLIPSAFE benyttes på Ex-området. Hussortimentet imponerer med stort mangfold og allsidighet, nøyaktig designet for bruk i nettopp din applikasjon.

Go to Product Detail Page for item 0899000
E S6 A 100X100X80 - Kabinett
E S6 A 100X100X80 - Kabinett
0899000

Kabinett, material: Spesialstål 316L / 1.4404, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 100 mm x 100 mm x 80 mm, lukketype: skrudd deksel, leveranseomfang - ATD: Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning, Festevinkel med monteringsskruer

Go to Product Detail Page for item 0899013
E S6 A 400X200X120 - Kabinett
E S6 A 400X200X120 - Kabinett
0899013

Kabinett, material: Spesialstål 316L / 1.4404, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 400 mm x 200 mm x 120 mm, lukketype: skrudd deksel, leveranseomfang - ATD: Monteringsplate, Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning, Monteringsplate

Dine fordeler

  • Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål og polyester som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
  • Ferdig utstyrte koblings- og klemmebokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Individuell montering av utstyr med samtlige produkter fra produktsortimentet til Phoenix Contact
  • Individuell montering med alle Ex-godkjente rekkeklemmer fra CLIPLINE complete-systemet
  • Profesjonell kundebehandling og rask levering takket være globalt salgsnettverk

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser

Kabinetter
Kabinett behandlet i henhold til kundespesifikasjoner
Koblingsbokser utstyrt etter kundespesifikasjoner
Kabinetter

Velg et passende hus fra det store produktsortimentet. Individuelle mål og overflatebehandinger er mulig på forespørsel. Tilhørende komponentgodkjennelse i henhold til ATEX og IECEx følger med leveransen for bruk på Ex-området.

Kabinett behandlet i henhold til kundespesifikasjoner

I henhold til spesifikasjoner fra deg, tilpasser vi produktene med gjenger, hull og firkantåpninger. Ex-standarder i henhold til ATEX og IECEx hensyntas. Tilhørende komponentgodkjennelse følger med leveransen.

Koblingsbokser utstyrt etter kundespesifikasjoner

På forespørsel leveres CLIPSAFE-kabinettene ferdig utstyrt med koblingslister og kabelnipler. For bruk i potensielt eksplosive områder leveres koblingshusene med tilhørende godkjennelse i henhold til ATEX og IECEx.

Individuell behandling og utstyrsmontering av koblingsbokser

Individuell behandling og utstyrsmontering av koblingsbokser

Send forespørsel om koblingsbokser Tilbud på koblingsbokser og behandlede kabinetter

Vi monterer utstyr i tilkoblingsboksen din helt etter dine spesifikasjoner, eller konfigurerer den for individuell bruk og i henhold til kravene dine.
Ta i bruk det praktiske skjemaet vårt når du skal sende forespørsel om personlige koblingsbokser og husløsninger. Med kun få trinn utformer du en forespørsel:

  • Med utgangspunkt i en PROJECT complete-fil
  • Med utgangspunkt i en tegning eller
  • Med utgangspunkt i dine spesifikasjoner

Her kan du helt enkelt beskrive behovene, deretter utformer vi et tilbud til deg på bakgrunn av spesifikasjonene.

Spesialstålhus i forskjellige byggformer og størrelser

CLIPSAFE-Ex-sortiment med spesialstålhus

Ex-spesialstålhus – nøyaktig konstruert for Ex-området

CLIPSAFE-husene i spesialstål gir utstrakt beskyttelse for applikasjoner i industrielle omgivelser og prosesstekniske områder. Sortimentet omfatter standardhus med størrelser opptil 1000 x 1000 x 300 mm. På forespørsel bygger vi ut husene til ATEX- og IECEx-godkjente koblingsbokser.

  • Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
  • Sikker i bruk ved ekstreme forhold grunnet kabinett i spesialstål AISI 316L/1.4404 (V4A) med tykkelse opptil 2 mm
  • Sikker utendørs bruk grunnet IP66 i henhold til EN 60529 og NEMA 4X i henhold til NEMA 250
  • Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Individuell montering av utstyr takket være omfattende Ex-godkjent rekkeklemmesortiment fra CLIPLINE complete-systemet
  • Kan på forespørsel utstyres med godkjente kontroller- og grensesnittkomponenter
  • Profesjonell kundebehandling og rask levering takket være globalt salgsnettverk
Ex-polyesterkabinett

CLIPSAFE-Ex-polyesterhussortiment

Ex-polyesterhus – omfattende beskyttelse til applikasjonene dine

Det store CLIPSAFE-Ex-hussortimentet i polyester gir omfattende beskyttelse av dine applikasjoner på Ex-området. På forespørsel bygger vi ut husene til ATEX- og IECEx-godkjente koblingsbokser.

  • Allsidig grunnet 35 robuste Ex-hus i fire byggformer som utgangspunkt for dine individuelle koblingsbokser
  • Spar plass med husvariant med dobbelt kablingsnivå
  • Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Alt fra en og samme produsent, grunnet individuell montering med alle Ex-godkjente rekkeklemmer fra CLIPLINE complete-systemet
  • Pålitelig utendørs bruk grunnet IP66 i henhold til EN 60529
  • Kan på forespørsel utstyres med godkjente kontroller- og grensesnittkomponenter
  • Profesjonell kundebehandling og rask levering takket være globalt salgsnettverk
Polyesterkabinett koblingsbokser

CLIPSAFE-polyesterhussortiment

Polyesterhus – robust og allsidig

Med det omfattende CLIPSAFE-polyesterhussortimentet får du robuste standardhus for industrielle omgivelser samt for ikke eksplosjonsutsatte områder innen prosessindustrien. Etter ønske bygges husene ut til klemme- eller koblingsbokser.

  • Allsidig grunnet 46 robuste standardhus i tre byggformer som utgangspunkt for individuelle koblings- og klemmebokser
  • Spar plass ved hjelp av husvarianter med doble kablingsnivåer
  • Personlig, grunnet varianter med og uten vindu
  • Alt fra en og samme produsent grunnet individuell montering med alle produkter fra produktsortimentet til Phoenix Contact
  • Pålitelig utendørs bruk grunnet IP66 i henhold til EN 60529
  • Universell bruk grunnet stort temperaturbruksområde fra -40 °C til +100 °C
  • Profesjonell kundebehandling og rask levering takket være globalt salgsnettverk
Mer informasjon
Koblingsbokser og kabinetter

CLIPSAFE gir deg en helt individuell løsning til automasjonskapet ditt – ukomplisert og fra en og samme produsent. Du finner mer informasjon om koblingsboksene og kabinettene i brosjyren vår.

Til brosjyren
Koblingsbokser og kabinetter