Ledningsforbinder, QUICKON-tilkobling, poltall: 3+PE, 690 V, 20 A, svart, med to QUICKON-mutre, ytterdiameter ledning: 9 mm ... 14 mm, QUICKON-hurtigkobling
Ledningsforbindere til signal-, data- og effektkabling
Det å forlenge ledninger og å reparere skadde kabler er blant de daglige utfordringene innen elhåndverk. Med ledninger til signal-, effekt- eller dataoverføring, samt med ledningsforbindere, utføres dette raskt og pålitelig. Phoenix Contact tilbyr ledningsforbindere med skrutilkobling eller IDC-tilkobling for ledertilkobling fra 0,14 mm2 til 6 mm2.
Mer informasjon- Poltall
- Merkestrøm
- Merkespenning
- Utvendig lederdiameter
- Tilkoblingstype
- Farge
- Godkjennelse
- Blyinnhold (EU-RoHS)
Ledningsforbinder, QUICKON-tilkobling, poltall: 2+PE, 690 V, 17,5 A, svart, med en QUICKON-mutter, ytterdiameter ledning: 10 mm ... 13 mm, QUICKON-hurtigkobling
Ledningsforbinder, QUICKON-tilkobling, poltall: 3+PE, 690 V, 20 A, svart, med en QUICKON-mutter, ytterdiameter ledning: 9 mm ... 14 mm, QUICKON-hurtigkobling
QUICKON-ledningsforbinder, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, for kabeldiameter 9 mm ... 16 mm.
Ledningsforbinder, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, halogenfri, skjermet, IDC-tilkobling, husmaterial trykkstøpt sink, forniklet, utvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm
Ledningsforbinder, QUICKON-tilkobling, poltall: 2+PE, 690 V, 17,5 A, svart, med en QUICKON-mutter, ytterdiameter ledning: 5 mm ... 9,5 mm, QUICKON-hurtigkobling
Ledningsforbinder, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polet, halogenfri, skjermet, IDC-tilkobling, husmaterial trykkstøpt sink, forniklet, utvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm
QUICKON-ledningsforbinder, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, for kabeldiameter 9 mm ... 16 mm.
QUICKON-ledningsforbinder, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, for kabeldiameter 6 mm ... 11 mm.
Ledningsforbinder, QUICKON-tilkobling, poltall: 2+PE, 690 V, 17,5 A, svart, med to QUICKON-mutre, ytterdiameter ledning: 10 mm ... 13 mm, QUICKON-hurtigkobling
Dine fordeler
- Rask reparasjon eller ledningsforlengere gjennom ledningsforbindere: i kombinasjon med pluggforbinderne også som koblingsforbindelse
- Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene opptil IP68/IP69K og IK08 for mange forskjellige bruksområder
- Optimal sikkerhet: Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse
- Innovativ og tidsbesparende: Ledningsforbinder med QUICKON-IDC-tilkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
- Pålitelig overføring av signaler og data: 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser