RJ45-bøssinginnsats, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 22, kabelutgang: rett, utførelse uten adapter, Ethernet
Adaptere og koblinger for kobber- og fiberoptisk kabling
Når kablingen skal tilpasses, gir adaptere og koblinger høy fleksibilitet. Monteringsskinneadaptere gir en sikker tilkobling av ledningene dine og pålitelig overføring av dataene. I felten kan du bruke M8-, M12- og ventilpluggadaptere. Med endemotstander forhindrer du pålitelig signalrefleksjoner i enden av bussledningen i feltbussystemer.
Endemotstand CANopen®/DeviceNet™ M12
RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, Keystone, Ethernet
Fiberoptisk kobling, byggform: SC, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett
Fiberoptisk kobling, byggform: LC, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett
Endemotstand CANopen®/DeviceNet™ M12
RS-232-nullmodemplugg
RJ45-kretskortpluggforbinder, byggform: RJ45, poltall: 8, Kretskortmontasje, beskyttelsesgrad: IP20, tilkoblingstype: THT-bølge, PE-pose
Passiv RS-485-T-fordeler, utstyrt med en 9-polet D-SUB -stiftlist og to 9-polede D-SUB -bøssinglister
Fiberoptisk kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett, farge: turkis, Ethernet
Dine fordeler
- Kompakt konstruksjon for plassbesparende installasjoner
- Pålitelig dataoverføring via koblinger og kabeltilkoblingsmoduler
- Fleksibel i bruk grunnet moduler for forskjellige datagrensesnitt
19"-fordelere og monteringsskinneadaptere for optiske fibre og kobberbasert datakabling
19"-fordelere og monteringsskinneadaptere for optiske fibre og den kobberbaserte datakablingen supplerer vår adapterportefølje. Du finner disse produktene sortert blant datapluggforbinderne.
Veggtilkoblingsbokser
Veggtilkoblingsbokser, såkalte Terminal-Outlets, brukes for å koble en sluttenhet til en kabling. Du finner også tilkoblingsboksene i produktlisten på denne siden.