Modulært forsyningskonsept for elektrolysere En modulær løsning bestående av AC/DC-omformere er ideell for å forsyne elektrolyseceller med likestrøm. Les vår White paper for å se selv hvordan et modulært forsyningskonsept forenkler vedlikeholdet og har en gunstig effekt på tilgjengeligheten og levetiden til elektrolyse-stacks.

AC/DC-omformer i CHARX power-systemet i elektrolyser

Likestrøm for elektrolysere

Rundt om i verden bygges det elektrolysere i megawattklassen der det produseres grønt hydrogen. Produsentene fokuserer på modulære og skalerbare systemer, i hvert fall på elektrolyse-stack-nivå. Stackene forsynes av likestrøm. I stedet for store monolittiske forsyningsblokker har det vist seg å være fordelaktig å bruke mange små AC/DC-omformere, på samme måte som i elektrolysecellene. Et slikt modulært forsyningskonsept skaper grunnlag for ulike topologier. Samtidig legger konseptet til rette for skalering av hydrogensystemer.

Utfordring


Person installerer likestrømslikrettermodul i koblingsskap

Skalerbart alternativ til monolittiske, store omformere

Felles for alle elektrolysører er behovet for likestrøm. Vekselstrøm fra det offentlige strømnettet blir først utbedret av AC/DC-omformere. Fortsatt brukes ofte store monolittiske omformere, som installeres individuelt for de respektive elektrolyseanleggene.

Et alternativ er et modulbasert strømforsyningskonsept basert på AC/DC-omformerne våre fra CHARX-kraftsystemet. De mange mulige topologiene som kan realiseres ved hjelp av de modulære AC/DC-omformerne, gjør at konseptet egner seg like godt til bruk i pilotanlegg som i storskala elektrolysører.

Løsning


Automasjonsskap i elektrolyseanlegg
Kontrollere i serien PLCnext Control
Automasjonsskap med zoom på T-LOX-rekkeklemmer
Automasjonsskap i elektrolyseanlegg

CHARX-AC/DC-omformere basert på IGBT- eller SiC-teknologi brukes til likestrømforsyningen. Med en virkningsgrad på opptil 97 % er de klart bedre enn monolittiske omformere. Takket være et justerbart DC-utgangsspenningsområde på 30 til 1000 V kan de tilpasses driftsspenningen til ulike elektrolysestacks. Både driftsspenningen og utgangsstrømmen kan økes sakte ved hjelp av en rampefunksjon. Omformerne har internt galvanisk skille mellom vekselstrøms- og likestrømsnettet. Dette er av sentral betydning for designen av energiforsyningen til mange elektrolysere.

Mer informasjon om DC-effektelektronikk
Kontrollere i serien PLCnext Control

Våre kontrollere i serien PLCnext Control er ideelle for styring. Det finnes bibliotekselementer for kontrollerne som forenkler programmeringen. De gjør det mulig å regulere spenning og strøm fleksibelt, og datapunkter for tilstandsovervåking kan enkelt integreres. CHARX-omformerne er også utstyrt med et åpent tilgjengelig bussystem.

Mer informasjon om styreteknikk for PLCnext Technology
Automasjonsskap med zoom på T-LOX-rekkeklemmer

Takket være 19"-stativutformingen passer modulene inn i alle standardiserte automasjonsskap. Modulene tilpasser seg optimalt etter effektbehovet til de respektive elektrolysemodulene. Installering av strømkablene går spesielt enkelt med våre T-LOX-rekkeklemmer. Dette gjør den individuelle planleggingen av Backplanes overflødig. Du kan også legge til flere moduler raskt og enkelt på et senere tidspunkt. Drift uten Backplane fremmer også den naturlige luftstrømmen og dermed varmespredningen til enhetene. Service og vedlikehold forenkles også av at enhetene er enkle å bruke og installere.

Mer informasjon om effektgjennomføringsrekkeklemmer
Grafisk struktur for bruk av redundans i tilfelle feil på likerettermodulen

Økt tilgjengelighet

Modulære likeretterkonsepter øker tilgjengeligheten i elektrolyseapplikasjoner. Hvis det oppstår en defekt i en stor monolittisk omformer, svikter hele elektrolysesystemet. Med en modulær tilnærming elimineres imidlertid bare den delen av strømmodulen som er berørt. Avhengig av systemdesignet kan til og med svikt i en strømmodul kompenseres fullstendig.

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Jeg gir deg gjerne råd om hvordan et modulært forsyningskonsept kan øke tilgjengeligheten til dine elektrolysestacks.
White paper Modulært forsyningskonsept for elektrolysere

Dette venter deg i vår White paper Et utdrag av temaenes Highlights:

  • Høy tilgjengelighet på strømforsyningen, ettersom feil på en likerettermodul kompenseres eller reduseres effektivt
  • Økt tilgjengelighet av elektrolyseceller takket være modulbasert IGBT-likeretterteknologi
  • Økt levetid og optimalisert effektivitet ved dellastdrift takket være tidsavhengig bytte av AC/DC-moduler

Produkter


Ta kontakt
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for å utstyre automasjonsskapene dine med våre flere enn 100 000 produkter innen tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikk.

Be om veiledning rundt produkter
Automatiseringsteknikk for montering av utstyr i automasjonsskapene