Styring og overvåking av brennstoffceller Oppdag våre løsninger for automatisering, elektrifisering og nettorganisering av stasjonære og maritime brennstoffcellesystemer. I vår White paper finner du ut hvordan du kan automatisere systemene dine på en trygg og effektiv måte.

Brennstoffcelle

Automatisering av brennstoffcellesystemer

Brennstoffceller erstatter i økende grad fossilt brensel som dieselgeneratorer, for eksempel i nødstrømsapplikasjoner, øynett eller skipssystemer. Nøyaktige kontroll- og automatiseringsløsninger er avgjørende for pålitelig og effektiv drift. Med PLCnext Technology tilbyr Phoenix Contact en åpen, modulær plattform for automatisering av brennstoffcellesystemer. Den integrerer funksjonell sikkerhet og Cyber Security.

Utfordring


Brenselcellemoduler

Effektiv og sikker drift

Sikker drift og lang levetid er avgjørende for at brennstoffceller skal bli allment akseptert. For å oppnå ønsket utgangseffekt kombineres flere brennstoffcellestacks med hverandre. Denne kombinasjonen av stacks krever løsninger som overfører både strøm- og datasignaler.

Effektiv drift krever kontinuerlig overvåking og kontroll av sentrale prosessparametere. Disse omfatter for eksempel temperaturen i stackene, trykket i drivstoff og luft eller oksygen samt elektriske stackparametere. Omfanget av disse funksjonene krever et automatisk styresystem. Samtidig må sikkerheten til hele brennstoffcellesystemet til enhver tid være garantert, og et egnet sikkerhetskonsept må være på plass.

Løsning


Smart drift av brennstoffceller

Vårt økosystem PLCnext Technology styrer og overvåker brennstoffcelleapplikasjoner effektivt og sikkert, enten det er i nødstrømsapplikasjoner, som reservestrømsystem eller i et maritimt miljø. Den modulære arkitekturen, som består av PLCnext Control og Axioline I/O, integrerer alle relevante sensorer og aktuatorer. I tillegg til innhenting av standardsignaler er det også mulig å integrere sikkerhetskritiske signaler via I/O-moduler med funksjonell sikkerhet og integrering av signaler med egensikkerhet.

Takket være IEC 62443-sertifisering og konsekvent bruk av åpne kommunikasjonsgrensesnitt kan du enkelt og IT-sikkert koble brennstoffcelleapplikasjonen din til datainnsamlingssystemer på høyere nivå. Finn ut mer i videoen vår.

Mann med nettbrett foran en Power-to-X-applikasjon

Tilgang til desentraliserte brennstoffceller

Brennstoffceller er ideelle for desentralisert bruk. Det finnes ulike løsninger for sikker fjerntilgang og som effektivt støtter vedlikeholds- og servicearbeid og reduserer antall besøk på stedet betydelig.

mGuard Secure Cloud muliggjør sikker og pålitelig dataoverføring over Internett. Den nøkkelferdige fjernvedlikeholdsløsningen kobler servicepersonell og systemer sammen via krypterte VPN-tilkoblinger. Dette sikrer konfidensialiteten, autentisiteten og integriteten til de overførte dataene til enhver tid.

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jeg gir deg gjerne råd om våre åpne automatiseringsløsninger for sikker drift av brennstoffcellene dine.
White paper Brennstoffceller

Dette venter deg i vår White paper

  • Automatisering og nettorganisering av brennstoffcellesystemet takket være modulære, åpne teknologikonsepter
  • Drift av brennstoffcellene i det optimale området og med høy effektivitet takket være åpent styresystem
  • Omfattende sikkerhet for brennstoffcellesystemer takket være løsninger og produkter for eksplosjonsbeskyttelse, funksjonell sikkerhet og Cyber Security

Oppbygging av en eksemplarisk kontroll- og overvåkingsløsning

Brenselceller kan miste betydelig ytelse hvis de avviker litt fra de optimale driftsforholdene. Det er derfor nødvendig å overvåke og kontrollere de kritiske driftsparametrene, inkludert driftstemperaturer og -trykk samt de elektriske stabelparametrene. Strøm-, signal- og datatilkoblinger er nødvendig i stor skala for sikker og pålitelig drift av brenselceller.

Interaktivt bildekart: Konstruksjon av en eksemplarisk kontroll- og overvåkingsløsning for brenselceller
Security-ruter
mGuard-Security-ruterne beskytter det industrielle nettverket ditt mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare ved hjelp av omfattende Security-funksjoner.
Mer informasjon
Security-ruter
PLS og I/O
Intelligent automatisering av brenselcelleapplikasjonen din med egnet PLS og I/O.
Mer informasjon
PLS og I/O
COMPLETE line – industritilpassede løsninger til automasjonsskapet
Rask og enkel oppbygging av automasjonskap med den omfattende og tilpassede produktporteføljen COMPLETE line. Takket være enhetlig design og berøringsegenskaper er COMPLETE line-produktene meget enkle å installere.
Mer informasjon
COMPLETE line – industritilpassede løsninger til automasjonsskapet
DC-effektelektronikk
Vår meget effektive effektelektronikk CHARX power gir deg god driftsøkonomi.
Mer informasjon
DC-effektelektronikk
Signal- og effektkabel
Med prefabrikkerte kabler for signal- og effektoverføring kobler du sensorer og aktuatorer til raskt og brukervennlig i felten.
Mer informasjon
Signal- og effektkabel
Lytt til podcasten nå
Åpen automatisering av brennstoffceller

Stille, rene og effektive - brennstoffceller omdanner kjemisk energi til elektrisk energi. De blir sett på som nøkkelen til avkarbonisering. I podcasten forklarer Thomas Oesselke fra Phoenix Contact hva "kald forbrenning" har med grønt hydrogen å gjøre. Du vil også finne ut hvordan kritisk infrastruktur kan beskyttes, og hvorfor Cyber Security er så viktig. Med spennende praktiske eksempler - fra tunneler i Sveits til den australske outbacken.

Lytt til podcasten nå
Podcast: Åpen automatisering av brennstoffceller

Ivaretar sikkerheten

Hvis brenselceller også skal brukes i kritisk infrastruktur, kreves det omfattende beskyttelse mot cyberangrep. Det er også viktig å sikre at systemet er i samsvar med kravene til funksjonssikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse. Sammen med kundene våre analyserer vi de potensielle risikoene grundig og utarbeider et passende sikkerhetskonsept.

Ikon SIL foran Power-to-X-systemer
Ikon for eksplosjonsbeskyttelse foran Power-to-X-systemet
Industriell sikkerhet for Power-to-X-systemer
Ikon SIL foran Power-to-X-systemer

Funksjonelle sikkerhetsmekanismer må reguleres på en slik måte at feil eller mulige farlige situasjoner kan kontrolleres. Det foretas på best mulig måte via et individuelt sikkerhetskonsept.

Vi tilbyr tjenester som dekker hele sikkerhetssyklusen. Vår brede produktportefølje er også sertifisert for sikkerhetsapplikasjoner i henhold til IEC 61508 og IEC 61511. For å holde kunnskapen din oppdatert, hjelper vi deg gjerne med opplæringskurs for de ansatte.

Mer informasjon om funksjonell sikkerhet
Ikon for eksplosjonsbeskyttelse foran Power-to-X-systemet

På grunn av forekomsten av brennbare gasser er temaet eksplosjonsbeskyttelse av stor betydning i hydrogenindustrien. Vi tilbyr et omfattende utvalg av produkter og løsninger for å oppfylle kravene i eksplosjonsfarlige områder med ulike soner. Om nødvendig vil vi også lære opp dine ansatte. Vi hjelper deg også med å gjennomføre og dokumentere verifiseringen av egensikkerheten.

Mer informasjon om eksplosjonsbeskyttelse
Industriell sikkerhet for Power-to-X-systemer

Den digitale transformasjonen og cyberangrepenes tiltakende kompleksitet gjør at det trengs helhetlige Security-strategier. I tillegg er det lovpålagt å iverksette cybersikkerhetstiltak. En god sikring mot cyberangrep er kun mulig dersom innbyrdes tilpassede tekniske og organisatoriske tiltak griper inn i hverandre.

Derfor tilbyr vi et omfattende 360° sikkerhetskonsept som omfatter sikre tjenester, løsninger og produkter. Dette forenkler beskyttelsen av systemene dine og sikrer systemet fra alle sider.

Mer informasjon om Industrial Security

Referanser


Produkter


Bryterskap i Power-to-X-system

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for å utstyre kontrollskapene dine med mer enn 100 000 produkter innen tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknologi.