Hydrogen-nødstrømforsyning for veitunnel med H2 Powercell GmbH Implementering av en brennstoffcellebasert nødstrømsforsyning i Mosi-tunnelen i Sveits basert på vår åpne automatiseringsplattform. Den fullstendige kundereferansen i PDF-filen gir grundig teknisk innsikt.
Kundeprofil
Brennstoffcellesystemer for kritiske bruksområder
- H2 Powercell GmbH, med base i Emsdetten, utvikler, produserer og selger modulære brennstoffcellesystemer for pålitelig produksjon av strøm og varme.
- Fokuset ligger på modulære hydrogenløsninger for private, kommersielle og industrielle bruksområder som kombinerer bærekraft og kostnadseffektivitet.
- Med produkter som H2 PowerCube og H2 SecurePower tilbyr H2 Powercell GmbH banebrytende teknologier for CO₂-nøytral energiforsyning.
Utfordring
Pålitelig energi til sikkerhetskritiske systemer
I Mosi-tunnelen må nødstrømforsyningen beskytte sikkerhetskritiske systemer på en pålitelig måte i tilfelle strømbrudd. Det inkluderer signalteknikk, nødbelysning og hele datakommunikasjonen, for slik å kunne slå av relevante systemer trygt hvis det skulle bli nødvendig. Dette krever en toppeffekt på 8 kW. Systemet er konstruert for å levere en gjennomsnittlig effekt på 7 kW i mer enn 20 timer.
I tillegg til kravet om ytelse omfattet prosjektet også andre krav. Dette inkluderte høy systemtilgjengelighet gjennom redundans på brennstoffcellenivå. Det var også nødvendig med kompakt integrering av hele systemet i et automasjonsskap. I tillegg måtte systemet utformes på en slik måte at en senere utvidelse til dobbel toppeffekt med samme brokoblingstid var mulig.
Løsning
I videoen gir prosjektdeltakerne et innblikk i implementeringen av nødstrømsystemet i Mosi-tunnelen og viser hvordan åpen automatisering og hydrogenteknologi virker sammen for å skape sikkerhet.
Kompakt integrert og skalerbar
I tilfelle en funksjonsfeil muliggjør løsningen en kontrollert og sikker nedstengning av tunneldriften. Sikkerhetsrelaterte funksjoner som signalutstyr, nødbelysning og ventilasjon av evakueringsveier forblir fortsatt tilgjengelig.
Det integrerte styringskonseptet erstatter flere tidligere separate PLS-systemer. Den sentrale PLCnext Control AXC 2152 håndterer nå alle styrings- og overvåkingsfunksjoner. Dette reduserer grensesnitt- og koordineringsarbeidet, gir raskere idriftsetting og øker driftssikkerheten.
Sammen med Axioline Smart Elements (I/O-moduler) oppnås en plassbesparende, modulær implementering. Det er enkelt å ettermontere flere signalinnganger/-utganger eller mer effekt på kontrolleren ved behov, uten å endre systemarkitekturen. Plattformen er i tråd med IEC 62443 og oppfyller derfor viktige krav til Cyber Security i kritisk infrastruktur.
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for å utstyre automasjonsskapene dine med noen av våre over 100 000 produkter innen tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikk.
Fasit
Teknologisk grunnlag for fremtidige nødstrømkonsepter
Prosjektet i Mosi-tunnelen viser at brennstoffcellebaserte nødstrømsystemer er et kraftig og bærekraftig alternativ til konvensjonelle dieselgeneratorer.
Vi skaper det teknologiske grunnlaget for pålitelig implementering av nye energikonsepter med den åpne automatiseringsplattformen PLCnext Technology. Plattformen bidrar på en avgjørende måte til å redusere systemkompleksiteten, øke driftssikkerheten og gjøre bærekraftige nødstrømsløsninger økonomisk levedyktige.
Erfaringen med hydrogenteknologi gjør systemet til en viktig byggestein for tunneloperatøren. Samtidig danner den et pålitelig grunnlag for fremtidige prosjekter der bærekraft og forsyningssikkerhet går hånd i hånd.