Power-to-X møter funksjonell sikkerhet Med sertifiserte komponenter og teknisk ekspertise støtter Phoenix Contact den funksjonelle sikkerheten til hydrogensystemene dine gjennom hele sikkerhetslivssyklusen.

Automasjonsskap med Safety-komponenter

Power-to-X-applikasjoner stiller spesielle krav til funksjonell sikkerhet, ettersom de involverer eksplosive stoffer som hydrogen. Uforutsette reaksjoner og feil i systemene kan forårsake farlige reaksjoner i kombinasjon med denne energikilden. Hvordan kan funksjonell sikkerhet sikres fullt ut i hydrogenprosjekter? Phoenix Contact tilbyr svaret på dette med helhetlige konsulenttjenester, sertifiserte komponenter og omfattende prosjektekspertise.

Hydrogenbeholder med SIL IEC 61508-merke

Beskyttelse gjennom SIL-sertifiserte komponenter

Power-to-X-systemer fungerer med svært reaktive medier som hydrogen. Dette krever høye sikkerhetsstandarder. Funksjonell sikkerhet i samsvar med IEC 61508 og IEC 61511 beskytter mennesker og miljø ved å iverksette spesifikke tiltak for å unngå farlige situasjoner.

Vi leverer ikke bare komponenter, men også helhetlige sikkerhetsløsninger. Våre SIL-sertifiserte komponenter som kontrollere, I/O-moduler og sikkerhetsreléer, samt våre Engineering-tjenester, sørger for sikker gjennomføring av prosjektene dine. Vår ekspertise følger deg gjennom hele sikkerhetslivssyklusen til Power-to-X-applikasjonen din, fra design og dokumentasjon til validering.

Varmeveksler i elektrolyseren

Risikofaktorer ved bruk av hydrogen

1. Trykkhopp på grunn av lekkasje
Plutselige trykkfall kan være tegn på en farlig gasslekkasje. Pålitelig evaluering av trykkendringshastigheten er derfor avgjørende for tidlig oppdagelse.

2. Gassutslipp som følge av lekkasje
Pålitelig overvåking av gasskonsentrasjonen gjør det mulig å utløse automatiske beskyttelsestiltak i tilfelle lekkasjer.

3. Brann på grunn av overoppheting
Sikker temperaturovervåking sørger for at brann eller eksplosjoner forårsaket av for høye temperaturer, unngås.

4. Sprengning på grunn av overtrykk
For høye trykk kan ødelegge rør eller beholdere. Sikker trykkovervåking gjør det mulig å slå av pumper eller kompressorer i god tid.

5. Miljøskader på grunn av overløp
Kritiske fyllnivåer setter driften i fare. Nivåovervåkningssystemet styrer ventiler og pumper etter behov og beskytter mot over- eller underfylling.

La oss beskytte systemene dine på en trygg måte sammen

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jeg gir deg gjerne råd om alle spørsmål og krav knyttet til funksjonell sikkerhet i hydrogenprosjektet ditt.

Funksjonell sikkerhet er avgjørende for å beskytte mennesker og miljø i Power-to-X-applikasjoner. Vi tilbyr en omfattende portefølje av SIL-sertifiserte løsninger for sikker automatisering, supplert med tjenester som spenner fra risikoanalyse til implementering.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Sikker overvåking med en elektrolyser som eksempel

Elektrolyser er sentrale elementer i hydrogenproduksjon og krever helhetlig overvåking og sikring av effektiv drift. Kravene omfatter standardisert visning av måleverdiene, noe som gjør det enkelt å lese av verdiene. I tillegg kan integrert diagnostikk lokalisere feil raskt og enkelt, for eksempel for registrering av trådbrudd. Den produsentuavhengige integrasjonen i systemer på høyere nivå sikrer også spesielt høy anleggstilgjengelighet.

Oppdag produktporteføljen vår for alle relevante komponenter i en elektrolyser:

Interaktiv Image Map: Produktportefølje for funksjonell sikkerhet i elektrolyser
Overvåking av hydrogenkonsentrasjon
Sørg for kontinuerlig overvåking av hydrogenkonsentrasjonen med våre mate-inngangsskilleforsterkere med terskelverdifunksjon.
Mer informasjon
Overvåking av hydrogenkonsentrasjon
Sikker overvåking av tankens følgevarmer
For å minimere kritiske forhold som overoppheting bidrar sikkerhetsmodellene våre til å overvåke tankens følgevarmersystem på en sikker måte.
Mer informasjon
Sikker overvåking av tankens følgevarmer
Sikker nedstenging av systemet
Nødstoppknappene våre gir den nødvendige støtten for å bringe elektrolyseren raskt og kontrollert tilbake til sikker tilstand dersom det oppstår en feil.
Mer informasjon
Sikker nedstenging av systemet
Sikker temperaturovervåking
Vår Ex-i-temperaturmåleomformer bidrar til å oppdage mulig overoppheting i elektrolyseren på et tidlig stadium.
Mer informasjon
Sikker temperaturovervåking
Komplett sikker automatisering
Sikkerhetssystemet basert på PLCnext Technology integrerer alle nødvendige sikkerhetssensorer og -aktuatorer, og kan kombineres med standard prosesskontroller.
Mer informasjon
Komplett sikker automatisering
White paper
Helhetlig sikkerhet for Power-to-X-systemer

Vår White paper viser hvorfor sikkerhet og trygghet sammen danner grunnlaget for sikker drift av Power-to-X-systemer – og hvilke standarder og krav fra myndighetene som må overholdes. Fokus: Eksempler fra praksis på områdene elektrolyser, brennstoffceller og hydrogendistribusjon.

Last ned nå!
White paper om helhetlig sikkerhet for Power-to-X-systemer
Sikkerhetslivssyklus

Sikkerhet langs hele verdiskapningskjeden

Sikkerhetslivssyklusen er ryggraden i funksjonell sikkerhet i prosessindustrien. Fra planlegging og integrering til drift, alle faser henger sammen og sikrer anleggstilgjengelighet med minimal risiko. Oppdag hvordan helhetlig sikkerhetsstyring kan gjøre prosessene dine tryggere, trinn for trinn.

Cyber Security for Power-to-X

Funksjonell sikkerhet og industrisikkerhet – samarbeid for maksimal sikkerhet

Funksjonell sikkerhet og industrisikkerhet er uløselig knyttet sammen. Den økende digitaliseringen og integreringen av automatiseringssystemer skaper nye angrepsflater for cybertrusler og krever et helhetlig sikkerhetskonsept som tar hensyn til begge disipliner. Oppdag vårt omfattende 360°-sikkerhetskonsept for å beskytte anleggene og systemene dine mot cyberangrep.