Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Funksjonell sikkerhet i prosessindustrien

Samarbeidspartner innen prosessindustrien

Phoenix Contact tilbyr banebrytende løsninger med tilkoblings- og automatiseringsteknikk og er din nøkkelsamarbeidspartner for særdeles høy tilgjengelighet innen prosessindustrien.

Dette kan vi tilby deg:

  • Sikre komponenter for Safety-anvendelser for prosessanlegg, sertifisert etter IEC 61508 og IEC 61511

  • ATEX-sertifisert, robust sikkerhetsteknikk for bruk i eksplosjonsfarlige områder

  • Sikker diagnostikk og enkel Proof-Test i henhold til IEC 61508

Finn ut mer!
Mann med vernehjelm foran et prosessindustrianlegg

Ved planlegging, installering og drift av sikre prosesstekniske anlegg og maskiner spesifiseres det i direktiver og bestemmelser hvilke rammer som gjelder. Ut ifra dette gjenspeiler standarder minimum teknisk status som må overholdes. Standardserie IEC 61511 regulerer bruk av funksjonell sikkerhet i anlegg innen prosessindustrien.

For selve implementeringen har de som er ansvarlige for å planlegge, produsere og drifte anlegg, et like stort ansvar som området systemintegrering, som ivaretar funksjonell sikkerhet. Endringer i kravene forutsetter regelmessig tilpasning av bekreftelsesdokumenter, prosesser og opplæring av ansatte. Men også endringer og integrering av delenheter i eksisterende anlegg forutsetter kontinuerlige kontroller.

Applikasjoner

I prosessindustrien finnes det veldig mange potensielle farer for mennesker, miljøet og materielle verdier. For å holde disse farene på et minimum sørger egne drifts- og reguleringsfunksjoner for å opprettholde de prosesstyretekniske forløpene. Anlegg sikres med integrerte sikkerhetstekniske systemer.

Emergency shutdown (ESD) safety relays
Emergency shutdown (ESD) safety relays YouTube

Emergency Shutdown (ESD) Pålitelig utkobling ved farer

Når det oppstår nødsituasjoner på prosessanlegg, er beskyttelse av mennesker og miljø det aller viktigste. For å redusere farer er bl. a. umiddelbar utkobling av berørte systemer viktig. I dette tilfellet griper Emergency Shutdown System (ESD) inn.

I nødstilfeller kobler sikre koblingsreler fra Phoenix Contact ut alle berørte applikasjoner.

Fire and gas (F&G) safety relays
Fire and gas (F&G) safety relays YouTube

Fire and Gas Rask innkobling av varselsystemer

I tillegg til Emergency Shutdown System kreves det i prosessindustrien også et Fire-and-Gas-system. Hvis det oppstår brann eller eksplosive gasser, må faren varsles så raskt som mulig.

I nødstilfeller kobler sikre koblingsreleer fra Phoenix Contact pålitelig inn alle sirener og varsellamper.

Videoserie
Funksjonell sikkerhet i prosessindustrien

Hva står HAZOP for, og hva er en Interlockfunksjon? Manuel Ungermann, Safety-produktmanager hos Phoenix Contact, forklarer begreper, temaer og produkter som har med sikker inn- og utkobling i prosesstekniske anlegg å gjøre.

Vis nå
Funksjonell sikkerhet i prosessindustrien

Produkter

For Functional-Safety-anvendelser innen prosessindustrien tilbyr Phoenix Contact et stort sortiment med SIL-sertifiserte produkter, fra sikre koblingsreleer og helt til sikker kontroller.

Standarder og direktiver Krav til utforming av beskyttelsefunksjoner innen prosessindustrien

For de grunnleggende kravene til sikker drift av anlegg innen prosessindustri finnes det spesielle utformingsretningslinjer for funksjonell sikkerhet. Den internasjonalt harmoniserte fremgangsmåten for PLT-sikkerhetsanordninger er definert i EC 61511. En vesentlig bestanddel i denne sammenheng er sikkerhetslivssyklusen kombinert med Functional-Safety-Management. De enkelte fasene griper tett i hverandre og gjør at man beholder oversikten over alle kravene gjennom hele livssyklusen til sikkerhetsanordningene.

Sikkerhetslivssyklus Informasjon for planlegging, systemintegrering, drift

Sikkerhetslivssyklus for anleggsplanleggere
Sikkerhetslivssyklus for systemintegratorer
Sikkerhetslivssyklus for anleggsoperatører
Sikkerhetslivssyklus for anleggsplanleggere

  • Sikkerhetsplanlegging
    Planlegging av aktivitetene som kreves for å oppnå funksjonell sikkerhet (FS) i anlegget, bl. a. Verifisering og validering.

  • Risikoevaluering
    Systematisk identifisering og evaluering av alle risikoer og fastsetting av tiltak for tilstrekkelig risikoreduksjon.

  • Tilordning av beskyttelsesnivå
    Tilordning av planlagte tiltak til de enkelte beskyttelsesnivåene og fastsetting av nødvendig SIL for sikkerhetsfunksjoner.

  • Administrering funksjonell sikkerhet
    Fastsetting av styresystem for styring av sikkerhetslivssyklusen og for planlegging av ressurser.

  • Evaluering av funksjonell sikkerhet
    Gjentagende evaluering av hvorvidt sikkerhetsplanleggingen og styring av funksjonell sikkerhet er korrekt anvendt.

Sikkerhetslivssyklus for systemintegratorer

  • Spesifikasjon av sikkerhetskrav
    Spesifikasjon av kravene til sikkerhetssystemet, inkludert sikkerhetsfunksjonene.

  • Valideringsplanlegging
    Planlegging av nødvendige aktiviteter for kontroll av de spesifiserte sikkerhetsfunksjonene.

  • Utkast og planlegging av sikkerhetssystemet
    Detaljert planlegging av sikkerhetskravenes og sikkerhetsfunksjonenes implementering, bekreftelse på sikkerhetsintegritet.

  • Montering og idriftsetting
    Installering av sikkerhetssystemet og idriftsetting

  • Validering
    Utføring av funksjonskontrollen med utgangspunkt i valideringsplanlegging og fremskaffelse av bekreftelse på tilstrekkelig risikoreduksjon i henhold til risikoevaluering.

Sikkerhetslivssyklus for anleggsoperatører

  • Drift og modifisering
    Opprettholdelse av funksjonell sikkerhet under drift og ved anleggsendringer

  • Sette ut av drift
    Deaktivering og komplett fjerning av sikkerhetsfunksjoner som ikke lenger trengs