Nivåovervåking Sørg for permanent overvåking av tankenes fyllingsstatus med SIL-sertifisert teknologi og Ex-godkjenninger.

Overvåking av nivået i flere tankskip

Utfordring


To medarbeidere i et prosessteknisk anlegg i et tankskip.

Pålitelig overvåking av nivåene

Tankanlegg består som regel av tankskip i forskjellig størrelse med til dels over 30 000 m³ volum. For å ivareta miljøvern er det nyttig med en kontinuerlig overvåking for fylling og tømming av tankskipene, inkludert funksjonelt sikker overløpsbeskyttelse.

Løsning


Flere tanker i et prosessteknisk anlegg

Formidling av måleverdier, trygt og rimelig over lange avstander

Med vår løsning for nivåovervåking har du ikke bare full kontroll over fyllnivåene, men også ytterligere måleverdier, som temperatur og trykk. Et system som består av forskjellige sensorer, delvis på Ex-området, registrerer de forskjellige måleverdiene.

For å kunne overføre og behandle Ex- og ikke-Ex-signalene, og dermed kunne reagere raskt, utformer vi et løsningskonsept for deg med styre-, kommunikasjons- og tilkoblingsteknikk, også med SIL-samsvar.

Umiddelbar gjenkjenning av avvik

Funksjonelt sikre sensorer registrerer nivået og signaliserer farlig tilstand.

Styringen av inntaksventilen avbrytes med sikre grenseverdireleer. På grunn av sikkerhetsventilene, som lukkes med fjærkraft, stanses tilløpet til tankskipet pålitelig, og overløp forhindres.

Topologisk oppbygging av nivåovervåkingen

Skalerbare automatiseringsmoduler for overvåking av tankskip

En stor portefølje med SIL-sertifisert teknikk for funksjonell sikkerhet, Ex-i-skilleforsterkere samt modulære styresystemer sørger for at du får en effektiv nivåregulering. I tillegg til nivåreguleringen installeres en overløpsbeskyttelse som i nødstilfeller styrer en sikkerhetsventil og stanser tilløpet til tankskipet absolutt pålitelig.

Interaktiv Image Map: Topologisk oppbygging av en nivåovervåking
PLS-kontrollere
For IEC 61131-3 og høynivåspråk
Mer informasjon om PLS-kontrollere
PLS-kontrollere
I/O-systemer
For beskyttelsesgrader IP20 og IP65/67
Mer informasjon om I/O-systemer
I/O-systemer
Skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse
Ex i-skilleforsterkerseriene MACX Analog Ex og MACX Safety Ex er ATEX- eller IECEx-godkjent og konsekvent SIL-sertifisert. MACX Analog Ex gir deg en- og tokanals Ex i-signalskillere på bare 12,5 mm byggbredde.
Mer informasjon om skilleforsterkere
Skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse
Sikre koblingsreleer
Sertifiserte koblingsreleer med tvangsstyrte kontakter gir sikker inn- og utkobling.
Mer informasjon om sikre koblingsreleer
Sikre koblingsreleer
Interaktiv Image Map: Topologisk oppbygging av en nivåovervåking
Venstrekoblingsbar sikkerhetsrelatert kontrollenhet SPLC 1000
Sikker automatisering med AXC F XT SPLC 1000.
Mer informasjon
Venstrekoblingsbar sikkerhetsrelatert kontrollenhet SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elementer for universell og fleksibel bruk.
Mer informasjon
Axioline Smart Elements

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Jeg gir deg gjerne råd om skalerbare løsninger for integrert nivåovervåking.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.