Automatisering av en komplett løsning for lagring av hydrogenenergi for Endua Et skalerbart styre- og sikkerhetssystem forbedrer styringen og informasjonstilgjengeligheten til et modulbasert system for lagring av hydrogenenergi. Samtidig reduseres de totale driftskostnadene.

Powerbank fra Endua

Kundeprofil


Automasjonsskap med automatiseringsprodukter fra Enduas powerbank

Innovative hydrogenteknologier fra Endua

Endua er et Brisbane-basert selskap som spesialiserer seg på utvikling av hydrogendrevne energilagringsløsninger. Målet er å tilby ren, pålitelig og langsiktig energilagring for fjerntliggende industrier, lokalsamfunn og forbrukere som ikke er tilknyttet strømnettet.

Enduas powerbank-teknologi er et modulsystem basert på vannelektrolyse. Hydrogenet lagres og brukes til å generere energi når det er behov for det, ved å klargjøre elektrisk energi via brennstoffceller. Systemet er selvforsynt og gjør det mulig for brukeren å produsere, lagre og bruke hydrogen på ett og samme sted.

Powerbank-løsningen tilbyr både fleksibilitet og utvidelsesmuligheter. Kundene kan selv justere størrelsen på elektrolyseren, lagringskapasiteten og størrelsen på brennstoffcellen. For å øke kapasiteten kan flere enheter kobles parallelt. Powerbanken kan også enkelt integreres i fornybare energisystemer.

Utfordring


Endua powerbank

Skalerbarhet og verdensomspennende støtte

Powerbanks krever et pålitelig, skalerbart og presist kontroll- og sikkerhetssystem. Utviklingen av sikkerhetslogikken skal være enkel og må forutsette bare minimale programmeringskunnskaper. I tillegg må kontrollsystemene være fleksible og enkle å tilpasse ulike behov.

Som med alle andre systemer kreves det regelmessig vedlikehold også for powerbanks, selv i avsidesliggende områder. Dette omfatter for eksempel vedlikehold av vann- og luftfiltre via brukeren og kalibrering av gassdetektorer via autoriserte håndverkere. PEM-elektrolyser-stacks skiftes ut på stedet. Det er også nødvendig å overvåke for effektivitetstap i elektrolyserene.

Endua var derfor på utkikk etter en partner som kunne tilby en skalerbar løsning og verdensomspennende støtte. For å minimere design- og innkjøpskostnadene skulle tilnærmet alt utstyret til automasjonsskapet komme fra én leverandør.

Løsning


Endua powerbank-automasjonsskap med automatiseringsprodukter

Utstyr i automasjonsskapet

Automasjonsskapet til powerbanksystemene er utstyrt med mange av våre elektriske komponenter og styrekomponenter. Disse omfatter PLS-er, sikkerhetskontrollere, IPC-er, overspenningsbeskyttelse, kabler, klemmer, belysning, I/O-systemer, Ethernet Switches og kommunikasjonsgatewayer.

Vårt åpne styresystem PLCnext Technology støtter programmering med høynivåspråk så vel som klassiske IEC 61131-3-språk. Det er også mulig å foreta utvidelser med moduler fra Axioline I/O-systemet.

De konfigurerbare sikkerhetsmodulene PSR leveres med TÜV-sertifisert programvare. Dette gjorde det mulig for Endua å utvikle sikkerhetslogikken med minimal programmeringskunnskap. Takket være den modulære byggeformen kan kontrollerne enkelt og fleksibelt tilpasses de ulike kravene.

Vedlikehold i skyen for Power-to-X-applikasjoner

Proaktivt vedlikehold i skyen

Vår IPC- og kommunikasjonsmaskinvare muliggjør fjernovervåking av powerbanks via en skybasert infrastruktur. Industri-PC-en konverterer dataene fra styresystemet til MQTT og sender dem til en skyserver. Dette gjør det mulig å registrere ytelsen til powerbankkomponentene gjennom hele levetiden, slik at vedlikeholdet kan planlegges på forhånd. Dette er spesielt viktig for bruk i avsidesliggende områder.

Service via medarbeidere hos Phoenix Contact

Rådgivning

Endua og salgsteamet hos Phoenix Contact samarbeidet tett om å utvikle styre- og sikkerhetssystemet for powerbanken. Hindringer under programvareutvikling og idriftsetting ble fjernet på kort tid. Et eksempel på dette er optimalisering av deteksjonssystemet for hydrogenlekkasjer. Med det intensive samarbeidet ble prosjektgjennomføringen betydelig fremskyndet.

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jeg gir deg gjerne råd om veien til en CO₂-nøytral fremtid med grønt hydrogen.

Produkter


Bryterskap i Power-to-X-system

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi den optimale løsningen for å utstyre automasjonsskapene dine med flere enn 100 000 produkter innen tilkoblings-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikk.

Fasit


PLCnext Technology-stasjon

Fremtidige planer: Systemforbedringer

Den integrerte PLCnext Control-løsningen med sikkerhet gir mange fordeler i forhold til den opprinnelige powerbank-konfigurasjonen. Ved å ta i bruk en innovativ, integrert løsning har Endua som mål å øke driftseffektiviteten, spare kostnader og sørge for et tryggere arbeidsmiljø. For å forbedre den interne forsknings- og utviklingskapasiteten jobber Endua med å utvikle et andregenerasjons testsystem. Til dette formålet brukes kontrolleren PLCnext Control for å kombinere PLS-, sikkerhets- og IPC-teknologi i én og samme enhet.

Det oppgraderte systemet representerer et stort skritt fremover for Enduas sikkerhetssystem. Dette gir bedre kontroll og informasjonstilgjengelighet for hele systemet, samtidig som de samlede driftskostnadene reduseres. Med programvaren PLCnext Engineer kan programmeringen utføres direkte fra operatørterminalen og lastes inn i kontrolleren. Dette gjør det raskere å programmere, teste og modifisere sikkerhetssystemet. Samtidig gir dette ytterligere input direkte inn i styre- og informasjonssystemet.

Vil du vite mer om applikasjonen? Last ned vårt gratis dokument med alle detaljer om kundeapplikasjonen her.

Dette er kanskje også av interesse for deg